Управление перемещением

Инновация и эффективность для высокопроизводительных архитектур

Мы понимаем задачи изготовителей оборудования и предоставляем высокоэффективные системы управления перемещением для достижения поставленных целей. Если вы хотите обновить свои машины или сделать разработку более эффективной, вам следует обратить внимание на наши простые в использовании решения для интегрированного управления перемещением. Мы производим различные промышленные системы управления перемещением, ПО и модульные конвейерные системы.


Сервоприводы, серводвигатели и исполнительные механизмы

Сервоприводы, серводвигатели и исполнительные механизмы

Мы предлагаем сервоприводы, серводвигатели и исполнительные механизмы.

  • Мы представляем широкий ассортимент сервоприводных решений, от компактного одноосевого сервопривода до высокоточного многоосевого сервопривода для различных областей применения
  • Вращающиеся и линейные серводвигатели и исполнительные механизмы обладают широким диапазоном выходных мощностей
  • Интегрированные линейные исполнительные механизмы обеспечивают гибкое управление благодаря точному позиционированию и большой мощности

Конвейерные системы

Конвейерные системы

Интеллектуальная конвейерная система iTRAK® — это модульная масштабируемая система линейного перемещения, которая обеспечивает автономное управление подвижными каретками на прямых и криволинейных участках.

  • Позволяет отказаться от приводных цепей, ремней и зубчатых передач

Система заменяет физическое оборудование простыми и эффективными программными профилями, которые обеспечивают скорость и гибкость для систем автоматизации.


Интеллектуальные конвейерные системы

Интеллектуальные конвейерные системы

MagneMotion® — это модульное, гибкое и исключительно управляемое решение для транспортировки и позиционирования больших и малых грузов.

  • Помогает увеличить производительность и эффективность.
  • Обеспечивает снижение совокупной стоимости владения по сравнению с обычными конвейерными системами.
  • Подходит для широкого диапазона промышленных областей применения, таких как автомобильная и общая сборка, упаковка и транспортировка материалов.

С характеристиками

С характеристиками

Обзор сервоприводов

Контакт

Мы предлагаем исключительные знания и услуги, которые помогут вам разрабатывать, внедрять и поддерживать инвестиции в автоматизацию.