Интеллектуальные конвейерные системы iTRAK

Модульная, масштабируемая система линейного перемещения с повышенной гибкостью

Система iTRAK®, благодаря сочетанию линейного и вращательного перемещения, полностью меняет подход к проектированию и созданию систем конвейерного перемещения для упаковки и транспортировки материалов. В результате можно получить гибкое, полностью интегрированное решение для управления перемещением, которое помогает добиться максимальных результатов от ваших машин.

Конвейерная система полностью меняет управление перемещением

На сегодняшний день мы разработали самое инновационное на рынке решение для управления перемещением— интеллектуальную конвейерную систему iTRAK. iTRAK является модульной масштабируемой системой линейных двигателей. Он позволяет осуществлять независимое перемещение нескольких кареток по прямолинейным или криволинейным траекториям. Эпоха приводных цепей, ремней и зубчатых передач закончилась. ITRAK заменяет аппаратные средства простыми и эффективными программными профилями, которые изменяют понятие скорости и гибкости в автоматизации.

Преимущества:

  • Увеличение производительности — на 50% или больше.
  • Сокращение простоев при переналадке.
  • Уменьшение размеров машин.
  • Небольшие операции могут стать прибыльными.
  • Сокращение объемов планового обслуживания.

Представляем iTRAK: интеллектуальную конвейерную систему

iTRAK — это модульная масштабируемая система управления перемещением, которая обеспечивает независимое управление каретками, двигающимися под действием электромагнитных сил по направляющим.

Модернизация конструкций машин

Интеллектуальная конвейерная система iTRAK позволяет изменить конструкции машин настолько, что это сложно себе вообразить. Взгляните, как менялись конструкции машин, от механических приводных валов до их электронных аналогов и, наконец, с приходом технологии независимых кареток. В этом видео показано, как объединить непрерывное и периодическое перемещение, управление перемещением с прямым приводом и высокопроизводительное сервоуправление для увеличения производительности, ускорения переналадки и уменьшения размеров машин.

Расскажите, как мы можем вам помочь.

Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительными знаниями в области разработки, внедрения и поддержки ваших инвестиций в автоматизацию.