Модифицированные промышленные средства управления

Увеличение скорости и сокращение затрат

Портфель модифицированных промышленных устройств управления Allen-Bradley® включает как готовые аппаратные решения, так и шкафы индивидуального исполнения для различных отраслей. Все эти решения помогают ускорить вывод продукции на рынок и снизить общие затраты на проектирование, разработку и производство машин.

Больше изделий, больше возможностей, быстрее

Истинная поддержка заказчиков заключается в предоставлении услуг для решения их задач

Вместо того чтобы неделями ждать адаптации промышленных устройств управления к конкретным задачам, наша стратегия обеспечения наличия решений позволяет разрабатывать, проектировать и поставлять изделия в минимальные сроки.

Независимо от того, поставляем мы отдельное модифицированное изделие или целую систему, наша цель — предложить индивидуальное решение, максимально отвечающее потребностям заказчика.

Единое контактное лицо — от коммерческого предложения до поставки

  • Единый поставщик стандартных и модифицированных изделий
  • Гибкие решения с учетом потребностей заказчика
  • Проекты небольшого масштаба для повторяющихся требований заказчиков
  • Стабильные показатели благодаря высокому качеству и соблюдению условий поставки

Питание, защита и контроль

Силовые распределительные шкафы Allen-Bradley обеспечивают трехфазное электроснабжение в любом месте цеха. Наши собранные по индивидуальному заказу шкафы управления обеспечивают ключевое оборудование электропитанием, защитой и средствами управления.

  • Распределительные шкафы UL 891 с закрытой передней панелью
  • Децентрализованное распределение питания в цехе
  • Возможность установки кнопок
  • Входной автоматический выключатель с током до 1200 А
  • Автоматические выключатели цепей с током до 250 А

Расскажите, как мы можем вам помочь.

Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительными знаниями в области разработки, внедрения и поддержки ваших инвестиций в автоматизацию.