Комплексные решения для электроснабжения

Комплексное решение для шкафа управления

Мы разработали уникальные комплексные решения для трехфазных силовых цепей. У нас есть решения для всего — от входного разъединителя или фидера до устройства управления двигателя или его выходных клемм. В ассортименте представлены электромеханические и электронные устройства защиты, с плавкими предохранителями или автоматическими выключателями, отвечающие стандартам IEC, NEMA и требованиям мирового уровня.

Мы предлагаем комплексные решения для управления электроснабжением, от ввода до устройств нагрузки, а наш опыт поможет вам в проектировании инновационных решений для мирового рынка. Взгляните на эти решения и свяжитесь с местным дистрибьютором Allen-Bradley®, чтобы узнать больше.

Способы управления двигателями

Выберите технологию

Мы предлагаем широкий ассортимент устройств управления двигателями — от контакторов прямого пуска до устройств плавного пуска. Устройства управления двигателями Allen-Bradley отвечают требованиям множества областей применения и соответствуют стандартам NEMA или IEC.

Low Voltage Soft Starters

Low Voltage Motor Protectors

Многодвигательные системы

Руководство по применению

Существует множество областей, где применяется несколько двигателей одной мощности, работающих с одинаковой скоростью. Компания Allen-Bradley предлагает устройства защиты цепей для преобразователей частоты и двигателей для таких применений.

Motor Protection Circuit Breakers

Variable Frequency Drives

Устройства защиты цепей

Устройства защиты цепей Allen-Bradley предназначены для защиты электромагнитов, катушек реле, устройств управления, выводов ПЛК и многих других. Мы предлагаем устройства с различными конфигурациями и номинальными значениями напряжения и тока с учетом потребностей заказчиков.

Оптимизация шкафов

Нет свободного места в шкафу?

Промышленные устройства управления Allen-Bradley обеспечивают высокую гибкость, позволяют эффективно использовать пространство в шкафу и помогают экономить средства.

Расскажите, как мы можем вам помочь.

Rockwell Automation ve ortakları, otomasyon yatırımınızı tasarlamanıza, uygulamanıza ve desteklemenize yardımcı olmak için olağanüstü bir bilgi kaynağı sunar.