Дополните свою архитектуру

Компоненты для поддержания архитектуры системы автоматизации

В ответственных отраслях производства электрическая инфраструктура для контроллеров, сетей и цепей управления играет ключевую роль в поддержании системы Интегрированной архитектуры® . Эта инфраструктура помогает избегать простоев из-за переходных процессов с цепях, защищает критически важные сетевые коммутаторы и системные интерфейсы от перебоев электроснабжения, а также обеспечивает точное считывание сигналов контроллерами. Мы предлагаем системный подход, предусматривающий широкий спектр решений для типичных проблем в таких условиях.

Компоненты для архитектуры — это набор решений для поддержания архитектуры автоматизации. Взгляните на эти решения и свяжитесь с местным дистрибьютором Allen-Bradley®, чтобы узнать больше.

Проблемы с релейными цепями?

Реле для клеммников — это компактное решение для промежуточных реле между маломощными выводами ПЛК и силовыми цепями переменного или постоянного тока с напряжением 240 В и током до 10 А. Вставные реле безопасности с механической блокировкой контактов позволяют создавать цепи безопасности для таких применений.

Стремитесь сократить время монтажа проводки и исключить ошибки?

Традиционное подключение проводов ввода/вывода с маркировкой для одного модуля ввода/вывода может занять более 46 минут. Наша двухкомпонентная система монтажа позволяет подключить 10 модулей всего за 11 минут. Кроме того, для защиты от возможных ошибок весь монтаж проходит полную проверку на заводе.

Расскажите, как мы можем вам помочь.

Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительными знаниями в области разработки, внедрения и поддержки ваших инвестиций в автоматизацию.