Система PlantPAx® помогает быстрее принимать лучшие решения. Эта система позволяет вам быстрее реагировать на запросы заказчика и меняющиеся требования. По-новому взгляните на то, что может сделать для вас современная распределенная система управления.

Рассмотрите перспективные возможности

Современная распределенная система управления

По-новому взгляните на то, что следует ожидать от распределенной системы управления. Традиционная распределенная система управления создана для управления технологическими процессами. Все ваши системы автоматизации можно интегрировать в Единое предприятие с системой PlantPAx в качестве ключевого компонента. Эта технология поможет улучшить производительность, повысить эффективность и сократить расходы в вашей организации.

Единая система управления в масштабах предприятия

Управление и оптимизация в масштабах предприятия

Система PlantPAx использует единую платформу автоматизации для упрощенной интеграции критических процессов вашего предприятия. Эта современная распределенная система управления объединяет управление непрерывными и дискретными процессами, электроснабжением, информацией и безопасностью в единую инфраструктуру в масштабах предприятия.

Взгляните на наши высокопроизводительные архитектуры

Преимущества

  • Единые платформы
  • Непрерывный поток информации
  • Простота управления
  • Низкая совокупная стоимость владения

Повышенная гибкость

Масштабируемая и модульная архитектура

В рамках системы PlantPAx можно реализовать различные варианты архитектуры для повышения гибкости. Единая платформа может использоваться для отдельных станций или крупных распределенных архитектур.

Узнайте больше о решениях для проектирования и внедрения

Библиотека процессов Process Library с документами для интеграции Endress+Hauser

Преимущества

  • Простая интеграция без дублирования данных.
  • Широкий выбор контроллеров и модулей ввода/вывода.
  • Системы, которые могут развиваться вместе с ростом производственных потребностей.
  • Возможности масштабирования систем, включая интерфейс оператора, управление периодическими процессами и сбор данных.
  • Ускоренный вывод продукции на рынок

Более обоснованные бизнес-решения

Открытость, безопасность и поддержка информатизации

Современная распределенная система управления PlantPAx построена на открытых стандартах связи, где в качестве основы используется EtherNet/IP. В результате этого информация в режиме реального времени становится доступной на всем предприятии для принятия более обоснованных бизнес-решений.

Защита вашей информации

Преимущества

  • Использование виртуализации и мобильных возможностей
  • Возможность объединения систем автоматизации и IT с оборудованием COTS
  • Системный подход к эшелонированной защите
  • Снижение расхода энергии до 10%
  • Баланс безопасности и возможности доступа к информации

SeВыбор за вами

Гибкая сеть офисов продаж и поддержки

Вы можете выбрать оптимальных специалистов для внедрения и поддержки, исходя из ваших требований к распределенной системе управления PlantPAx. Мы можем как сами поставить систему и другие решения мирового уровня, так и предоставить эту возможность вашему системному интегратору, с которым вы установили рабочие отношения.

Узнайте больше о наших каналах поставки

Подробнее о наших услугах для технологических процессов

Преимущества

  • Доступ к глобальной поддержке с помощью местных специалистов для обеспечения безотказной работы
  • Привлечение необходимых специалистов технической поддержки для обеспечения работоспособности предприятия
  • Использование специалистов интегратора или поставщика для снижения рисков, связанных с реализацией проектов
  • Экономия затрат с помощью единой платформы, которая упрощает обучение и сокращает потребность в запасных частях

Инструменты для проектирования и внедрения

Инструменты для выбора конфигурации и применения нашей продукции

Распределенная система управления PlantPAx использует наши достижения в области платформ проектирования и конфигурации. PlantPAx System Estimator (PSE) позволяет быстро создавать и проверять архитектуру на основании ваших требований. Мастер PSE является частью Integrated Architecture® Builder (IAB).

Скачать PlantPAx System Estimator

Узнайте больше о наших инструментах для выбора конфигурации системы

Расскажите, как мы можем вам помочь.

Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительными знаниями в области разработки, внедрения и поддержки ваших инвестиций в автоматизацию.