Яркая и универсальная светосигнальная колонна от Rockwell Automation

Для удобства пользования и расширения возможностей светосигнальная колонна вмещает до семи модулей

Rockwell Automation представляет светосигнальную колонну ControlTower 856T диаметром 70 мм от Allen-Bradley. Новая колонна обладает светодиодной подсветкой повышенной яркости и широким спектром средств визуального и звукового оповещения в корпусе диаметром 70 мм. В колонне ControlTower 856T можно установить до семи модулей. Это позволяет пользователям отслеживать больше параметров машин и технологических процессов с помощью одного устройства.

Кликните на изображение выше, чтобы запросить версию в высоком разрешении.

Благодаря новой модульной конструкции колонна ControlTower 856T подходит для широкого спектра применений в сфере сигнализации и при этом отличается небольшим количеством компонентов системы.

«Уменьшение количества составных частей нашей новой светосигнальной колонны позволяет инженерам сократить время реализации проектов, — объясняет Альваро Санчес, менеджер по продукции компании Rockwell Automation. — Кроме того, возможность добавлять и убирать компоненты визуального и звукового оповещения и отслеживать больше параметров оборудования и технологических процессов с помощью одного устройства ведет к сокращению эксплуатационных затрат».

Вставные клеммные блоки и DIP-переключатели внутри световых и звуковых модулей позволяют инженерам с легкостью настраивать режимы работы. Они могут выбирать различные звуковые сигналы, оповещающие операторов о состоянии оборудования. Эти сигналы создаются с использованием многотональных пьезоэлектрических и электроакустических преобразователей.

В семейство ControlTower 856T также входят индивидуальные световые модули в форме маячка для тех задач, где требуются компактные сигнальные устройства и есть необходимость использовать те же основания, что и у светосигнальной колонны.

Колонну в корпусе со степенью защиты IP66/67 можно использовать для работы в жестких условиях окружающей среды, в частности при повышенной температуре (до 70 градусов Цельсия). Для обеспечения максимальной совместимости колонны выпускаются в двух исполнениях: с питанием 24 В постоянного/переменного тока и 120/240 В переменного тока. А для максимальной универсальности изделия из этого семейства могут поставляться в виде отдельных компонентов или в виде собранного на заводе и настроенного устройства.

О компании Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) является крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на промышленной автоматизации и информации, которая улучшает эффективность работы предприятий клиентов и делает мир более надежным. Головной офис компании находится в г. Милуоки (штат Висконсин), в компании Rockwell Automation работает примерно 23 000 человек, которые занимаются обслуживанием клиентов в более чем 80 странах.

Контакты для СМИ

Anna Oganyan
  • Анна Оганян
  • Маркетинговые коммуникации Россия и СНГ
  • Rockwell Automation
  • aoganyan@ra.rockwell.com

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.