Системы управления зданиями для фармацевтической отрасли

Контроль состояния окружающей среды и аттестация климатических систем в биофармацевтической отрасли

Среда, в которой изготавливается продукция, напрямую влияет на ее качество. Отслеживание и контроль важных параметров окружающей среды помогают обеспечить качество и соответствие нормативным требованиям. Наша аттестованная система управления зданиями для фармацевтического производства объединяет контроль производственных процессов и параметров окружающей среды для повышения производительности и качества продукции.

Повышение качества. Сокращение затрат. Упрощение аттестации.

Стабильное качество продукции благодаря единому решению в масштабах всего предприятия

Использование нескольких разных систем для управления важными процессами производства фармацевтической продукции может привести к значительному росту затрат, затруднить соблюдение нормативных требований и обеспечение качества. Использование одной интегрированной платформы для автоматизации процессов, контроля параметров окружающей среды и управления зданием может сразу принести заметную выгоду.

Наше аттестованное решение для автоматизации зданий создано на базе системы автоматизации технологических процессов PlantPax® и Интегрированной архитектуры®. Единое масштабируемое решение с высокой отказоустойчивостью избавляет от необходимости аттестовывать несколько разнородных систем. Заранее разработанные и протестированные модули управления климатической системой, библиотеки и шаблоны позволяют получить универсальную структуру данных, упростить аттестацию, сократить объем документации и ускорить вывод продукции на рынок.

Наша компания предоставляет законченные и полностью готовые решения для широкого круга применений: от эксплуатации и применения КИПиА до проектирования, аттестации и поддержки после ввода в эксплуатацию. Наши заказчики получают следующие преимущества:

  • уменьшение отклонений в качестве продукции;
  • выработка единой стратегии технического обслуживания и сокращение запасов запчастей;
  • сокращение расходов на электроэнергию.

Что говорят наши заказчики

Оказалось, что использование единой платформы автоматизации технологических процессов и управления зданием дает значительные преимущества в стоимости внедрения и эксплуатации.

Крупная фармацевтическая компания

Автоматизация повышает эффективность производства

Объединение систем управления производством и зданиями для повышения качества

Для производителей биофармацевтической продукции крайне важно избегать внешних воздействий на производство и простоев, которые могут повлиять на выполнение нормативных требований. Узнайте о том, как заказчик оптимизировал свою работу с помощью единой комплексной системы управления. Это решение обеспечило доступ к данным в реальном времени для составления отчетности в масштабах предприятия, повысило качество принятия решений и позволило сократить расход электроэнергии.

Больше историй успеха наших заказчиков

Расскажите, как мы можем вам помочь.

Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительными знаниями в области разработки, внедрения и поддержки ваших инвестиций в автоматизацию.