Автоматизация пивоваренных заводов

Системы автоматизации и управления для пивоварения и упаковки

ПО и решения для автоматизации пивоваренного производства позволяют сократить затраты времени на управление оборудованием и технологическими процессами и сосредоточиться на приготовлении качественного пива.

Как соответствовать требованиям рынка

Увеличивайте мощность и производительность без дополнительных затрат

Пивовар должен уделять основное внимание приготовлению высококачественного пива. Владельцы производительных и прибыльных пивоваренных заводов постоянно ощущают конкурентное давление. Им приходится беспокоиться о стабильном качестве, повышении прибыли и сокращении времени производства и расходов. Чтобы оптимизировать пивоваренный завод, необходимо выстроить гибкие производственные процессы и добиться лучшего их понимания.

Мы хорошо знакомы с пивоваренной отраслью и понимаем, с какими задачами вам приходится сталкиваться каждый день. Мы работаем над тем, чтобы оптимизировать производственные процессы пивоварения на всех этапах. Благодаря этому вы можете решить проблемы расходов, качества, гибкости для удовлетворения спроса потребителей и другие проблемы — от обработки зерна до упаковки и утилизации отходов.

Наши решения для пивоваров и производителей машин и оборудования объединяют в себе первоклассные разработки, технологии и услуги по оптимизации, которые гарантируют повышение производительности, качества и стабильности продукции.

FACTORYTALK BREW И FACTORYTALK CRAFT BREW

Модульное решение для крупных пивоваренных производств

Крупные пивоваренные предприятия делают все для производства качественной продукции и ищут возможности для повышения своей эффективности. FactoryTalk® Brew™ — это модульное решение для пивоваренных предприятий, позволяющее крупным производствам объединять системы и принимать решения на основе собранных данных. Это решение применимо на всех этапах производственного процесса. А благодаря стандартизации его можно с минимальными изменениями развернуть сразу на нескольких производственных площадках.

Модульная система пивоваренного производства для микропивоварен и пивных баров

Успешное развитие крафтовой пивоварни зависит от возможности масштабирования производственных процессов для обеспечения постоянства качества и вкуса. Решение FactoryTalk® Craft Brew станет идеальным первым шагом в автоматизации производства, так как для его работы потребуется минимум оборудования и инженерного персонала.

Интеллектуальные решения для пивоваренной промышленности обеспечи

Компания Full Sail Brewing открывает интеллектуальное производство

Компания, производящее крафтовое пиво, провела модернизацию, установив полностью автоматическую сетевую систему фильтрации сусла, благодаря чему сократила время варки пива и повысила качество продукции. Эта интеллектуальная система собирает сведения в реальном времени и позволяет Full Sail Brewing улучшить управление производственными процессами. Благодаря этой системе каждая варка стала еще лучше. Переход к улучшенной автоматизированной системе пивоварения помог сократить длительность варки на 50% и повысить производительность на 25%. Full Sail также сокращает потребление воды на почти четыре миллиона литров в год для рационального природопользования.

ПИВОВАРНЯ УВЕЛИЧИВАЕТ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА НА 50 ПРОЦЕНТОВ

Внедрение виртуализированной системы автоматизации производства для удовлетворения растущего спроса

Sleeman Breweries, третьему по величине пивоваренному предприятию в Канаде, потребовалось нарастить объемы производства, чтобы удовлетворить возросший спрос. Сопутствующей задачей стало сокращение расходов за счет отказа от строительства нового производственного корпуса. При поддержке McRae Integration, на Sleeman Breweries внедрили виртуализированную систему автоматизации производства на базе РСУ PlantPAx® с программным обеспечением Meridian BrewSoft. И в течение двух недель объемы производства выросли на 50 процентов! 

Решения по автоматизации и управлению для пивоварения

Решения, которые помогают удовлетворять спрос, сохранять качество и снижать расходы

Мы предлагаем решения для управления пивоварением, которые обеспечивают процессы производства на всех этапах — от получения материалов и производства до упаковки и отправки. Система управления, использующая актуальные данные, обеспечивает прозрачность предприятия во всех сферах производства. Распределенная система управления PlantPax® объединяет разрозненные технологические процессы в единую систему и помогает обеспечить стабильное качество.

Расскажите, как мы можем вам помочь.

Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительными знаниями в области разработки, внедрения и поддержки ваших инвестиций в автоматизацию.