Сервоприводы Kinetix 5100 и 5300

Сервоприводы Kinetix 5100 и 5300
Прямой эфир

Дата

20 Август 2020

Время

11:00 – 11:45
Москва

язык

Pyccкий

Производители малых и средних машин, несмотря на небольшие размеры и невысокую сложность своего оборудования, всегда стремятся идти в ногу с технологиями, чтобы опережать конкурентов. Rockwell Automation делает шаг навстречу нуждам своих заказчиков и предлагает две новые линейки сервопреобразователей и серводвигателей начального уровня с расширенными возможностями для решения различных задач производителей небольших машин. 

В рамках вебинара вы узнаете о компонентах, которые входят в состав двух новых семейств сервоприводов Kinetix:

  • Сервопреобразователи Kinetix 5100 начального уровня, которые предназначены для небольших автономных машин и установок. Они обладают всеми необходимыми возможностями, которые позволяют применять их как для создания новых машин, так и для модернизации старых.
  • Сервопреобразователи Kinetix 5300 среднего уровня, которые предназначены для небольших и средних машин и установок, требующих базовых сетевых функций. Они обладают всеми возможностями преобразователей серии Kinetix 5100, а также дополнительными сетевыми функциями и поддержкой протокола CIP Motion.
  • Серводвигатели TLP, созданные специально для сервоприводов Kinetix серий 5100 и 5300. Они представляют собой недорогую и эффективную альтернативу существующим серводвигателям старших семейств.
  • Аксессуары для семейств сервоприводов Kinetix 5100 и 5300 и двигателей TLP.

Спикер

Дмитрий Стукалин
Ведущий специалист отдела промышленной автоматизации

Ведущий специалист отдела промышленной автоматизации Специализация: Электротехника, электромеханика и электротехнологии. Эксперт по низковольтному и высоковольтному электроприводу, сервоприводным системам, проектированию мехатронных систем. Имеет многолетний опыт автоматизации в различных отраслях: горнодобывающей, цементной, металлургической, нефтегазовой.