Вебинар: Интеллектуальные устройства и их возможности

продолжительность
60 минутязык
PyccкийС ростом потребности в производственной информации растет и потребность в промышленных интеллектуальных устройствах. Интеллектуальные устройства являются составной частью умных машин и первым этапом на пути к получению производственной информации. Эти умные устройства позволяют принимать более обоснованные и разумные решения.
В программе вебинара:
- Smart Sensors (умные датчики) контролируют не только параметры технологического процесса, но и свое состояние, подаваемое питание, действия персонала. Они быстрее окупаются, информируют о возможных отказах, снижают потери от простоев, упрощают обслуживание, увеличивают производительность.
- Smart Safety (умные устройства безопасности) широко используются для подключение непосредственно по сети Ethernet/IP и по «последовательной шине» GuardLink™. Это либо системы без наладки (Plug and Play), либо обеспечивают удобный интерфейс для настройки.Уменьшают затраты кабельных соединений до 40%. Дают детальную диагностику через Ethernet/IP.
- Smart Motor Control (интеллектуальное управление двигателями). Преобразователи PowerFlex 755T: расширение линейки мощностей, продвинутые возможности аналитики, диагностики и обслуживания.
- Smart Motor Protection (интеллектуальная защита двигателей). Расширение семейства интеллектуальных реле Е300: новые модули управления и новые возможности.
Спикер

Руслан Хабибов
Ведущий специалист отдела промышленной автоматизации
Специальность: инженер-электрик по автоматизации
Эксперт в сфере безопасности оборудования, машин и механизмов. Широкий опыт автоматизации и понимание технологических процессов различных отраслей: энергетической и нефтегазовой, пищевой и производства ТНП, металлургической и горно-обрабатывающей, машиностроительной и роботостроения. Имеет опыт управления крупными проектами с учетом EPC(M) подхода и анализа рисков проекта.

Дмитрий Стукалин
Ведущий специалист отдела промышленной автоматизации
Степень: Магистр техники и технологий
Специализация: Электротехника, электромеханика и электротехнологии. Эксперт по низковольтному и высоковольтному электроприводу, сервоприводным системам, проектированию мехатронных систем. Имеет многолетний опыт автоматизации в различных отраслях: горнодобывающей, цементной, металлургической, нефтегазовой.