Вебинар: Новые элементы систем безопасности оборудования

Новые элементы систем безопасности оборудования
По запросу, по требованию

продолжительность

60 минут

язык

Pyccкий

Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать о новых компонентах интегрированных отказобезопасных систем, о контроллерах для систем безопасности машин и механизмов, распределенном вводе-выводе, обновлении компонентов безопасности для интегрированного регулируемого привода, новой версии Studio 5000 Logix Designer v32 и других решениях.

Новые компоненты интегрированных отказобезопасных систем имеют преимущества по сравнению с существующими:
 
Контроллеры для систем безопасности машин и механизмов:
  • GuardLogix 5580S и 5380S Compact GuardLogix в сравнении с 5570S и 5370S
  • 5080 Armor™ GuardLogix® Safety Controllers
  • Распределенный ввод-вывод:
  • 5069 Compact Safety I/O
  • 5094 Flex Safety I/O
  • ArmorBlock ® Guard I/O™
 
Обновление компонентов безопасности для интегрированного регулируемого привода:
  • энкодеры безопасности серии 843ES
  • Kinetix 5700 с расширенными функциями безопасности в исполнении ERS3, ERS4
  • расширенная линейка мощностей приводов PowerFlex 755T с функциями безопасности
  • 20-750-S4, модуль функций безопасности для преобразователей частоты серии 20G
  • серводвигатели VPH  (VP Hygienic) со встроенными энкодерами безопасности
    Новая версия Studio 5000 Logix Designer v32.

Некоторые новинки могут применяться как в интегрированных, так и в компонентных системах безопасности:

  • световые барьеры серии 450L-E Safety Light Curtain
  • лазерные 3D-сканеры серии 442L SafeZone 3 CIP Safety Laser Scanner
  • замки-блокираторы серии 440G-MZ  
  • программируемое реле безопасности 440C-CR50ER

С темой безопасности тесно связаны новые аспекты:

  • концепция интеллектуальных устройств (Smart Devices Campaign)
  • предотвращение рисков по ГОСТ Р / IEC 62443 (Risk Mitigation)
  • библиотеки для машиностроения (Machine Builder Libraries)

Спикер:

Руслан Хабибов

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.