Услуги по безопасности

Выполняйте стандарты безопасности для снижения рисков и повышения производительности

Изменения в международных стандартах и технологиях безопасности сделали производственную безопасность мощным инструментом для оптимизации производства. Внедрение стандартов и технологий производственной безопасности позволяет улучшить управление рисками и уменьшить травматизм. Эти стандарты также обеспечивают значительные улучшения с точки зрения производительности, эффективности и психологического состояния ваших сотрудников и заказчиков.

Услуги по электробезопасности

Защищайте своих сотрудников и повышайте безопасность без ущерба для производительности и обеспечивайте выполнение самых современных стандартов. Благодаря нашим услугам по электробезопасности вы сможете достичь всех поставленных целей. Мы поможем вам составить план мероприятий по профилактическому техническому обслуживанию так, что их выполнение никак не отразится на производительности. Комплексные решения для блокировки и предупреждения направлены на эффективное обеспечение безопасности сотрудников и оптимизацию производительности. Услуга анализа опасности возникновения дуги поможет выявить проблемы, которые могут привести к возникновению дуговых разрядов.

Защищайтесь от опасных факторов электрического тока с помощью услуг по блокировке и предупреждению.

Услуги по безопасности машин

Мы, как крупнейший в мире поставщик средств промышленной безопасности, помогаем сократить производственный травматизм и издержки одновременно с повышением производительности. Наши гибкие решения адаптируются к особенностям вашего предприятия и принятым процедурам обеспечения безопасности. Для повышения безопасности мы используем четко определенные процедуры, включающие меры по оценке и устранению опасностей со стороны оборудования. Процедура оценки дает представление о рисках для предприятия и позволяет принимать обоснованные решения по повышению безопасности сотрудников и оборудования. Тщательное исследование конструкции и применения устройств повышает общий уровень безопасности. Также проводится проверка соответствия рабочих показателей систем заданным параметрам и стандартам.

Следующие наши услуги помогут повысить безопасность оборудования

Соблюдение стандартов промышленной безопасности

Оценка безопасности

Добивайтесь повышения производительности машин и обеспечивайте безопасность труда. Мы предлагаем следующие услуги по разработке, интеграции и пусконаладке систем управления безопасностью.

  • Риски
  • Опасности
  • Анализ опасности возникновения дуги
  • Маркировка CE
  • Блокировка и предупреждение
  • Время остановки
  • Цепи безопасности
  • Безопасность технологических процессов

Аттестация

Услуги по аттестации предназначены для проверки правильности установки системы безопасности и ее функциональности. Мы проверяем работу цепей, отказоустойчивость, действия при аварии, логику программного обеспечения, применение и функциональность устройств. Мы также проверяем все рабочие режимы. Процедура оценки включает следующие элементы:

  • анализ цепей безопасности;
  • отслеживание времени остановки оборудования;
  • проверка соответствия стандартам;
  • аттестация систем безопасности.

Интеграция и пусконаладка

Добивайтесь повышения производительности машин и обеспечивайте безопасность труда. Мы предлагаем следующие услуги по разработке, интеграции и пусконаладке систем управления безопасностью.

  • разработка схем цепей/логики;
  • установка;
  • устранение опасности возникновения дуги;
  • модернизация центров управления двигателями для защиты от дуговых разрядов.

Консалтинговые услуги по соответствию стандартам

Наши консалтинговые услуги помогут обеспечить соответствие промышленным и международным стандартам, а также разработку функционально безопасных проектов. Мы предлагаем услуги по обеспечению соответствия следующим стандартам:

  • функциональная безопасность (ISO 13849-1 и IEC 62061);
  • ISO, ANSI, IEC, CE, OSHA, NFPA, CSA;
  • соответствие стандартам CE.

Обучение

Наши услуги по обучению ориентированы на изучение существующих и новых промышленных стандартов и рекомендаций, а также примеров применения устройств безопасности. К этим услугам относятся:

  • обучение работе с продуктами для обеспечения безопасности;
  • обучение применению стандартов безопасности;
  • обучение мерам защиты от дуговых разрядов;
  • обучение по программе сертификации TÜV.

Расскажите, как мы можем вам помочь.

Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительными знаниями в области разработки, внедрения и поддержки ваших инвестиций в автоматизацию.