Индекс полноты безопасности

Повышение безопасности, производительности и соответствия нормативным требованиям

По сравнению со средними показателями лучшие в классе производители обеспечивают повышение общей эффективности оборудования на 5–7 %, снижение уровня незапланированных простоев на 2–4 % и уровня травматизма чуть меньше чем на 50 %. Это достигается за счет использования передового подхода к трем базовым элементам: культуре производства (поведение), выполнению нормативных требований (процедуры) и оборудованию (техника). Независимо от того, создаете вы оборудование или используете его, достижение необходимой полноты безопасности всегда означает повышение эффективности.

Индекс полноты безопасности для конечных пользователей и производ

Улучшение характеристик безопасности и производительности

Компании, которые подходят к вопросам безопасности комплексно, учитывая культуру производства, соответствие нормативным требованиям и техническое оснащение, обеспечивают повышение производительности, рост эффективности, трудовую дисциплину и защиту репутации марки. Использование комплексного подхода в машиностроительной отрасли позволяет создавать высококачественное оборудование, соответствующее всем международным нормам, которое обеспечивает повышение уровня безопасности и производительности. Оно также предоставляет заказчикам по всему миру уникальные конкурентные преимущества.

Внедрите программу по достижению уровня полноты безопасности на

Узнайте о способах оценки и планирования достижения уровня полноты безопасности

Первым этапом внедрения программы достижения необходимого уровня безопасности является оценка текущего индекса полноты безопасности для выявления сильных и слабых сторон, а также для планирования улучшений.

Мы разработали надежную программу повышения уровня полноты безопасности. Она состоит из пяти этапов и изложена в документе по ссылке. Для планирования и внедрения этой программы оптимально организовать сотрудничество между службой охраны труда и окружающей среды и техническим отделом вашей компании.

Создавайте более совершенное оборудование

Получите возможность контролировать поведение работников и характеристики оборудования и отслеживать их изменение

Задействуйте всю мощь промышленного Интернета вещей (IIoT). Получите доступ к данным по безопасности и эксплуатационным данным, чтобы существенно улучшить выполнения требований безопасности и повысить производительность.

Технологии Единого предприятия позволяют специалистам по безопасности контролировать поведение работников, характеристики оборудования, причины остановок по сигналам систем безопасности и неисправности систем безопасности, а также обеспечивают визуализацию в режиме реального времени.

Повысьте уровень безопасности при помощи промышленного Интернета

Получите возможность контролировать поведение работников и характеристики оборудования и отслеживать их изменение

Задействуйте всю мощь промышленного Интернета вещей (IIoT). Получите доступ к данным по безопасности и эксплуатационным данным, чтобы существенно улучшить выполнения требований безопасности и повысить производительность.

Технологии Единого предприятия позволяют специалистам по безопасности контролировать поведение работников, характеристики оборудования, причины остановок по сигналам систем безопасности и неисправности систем безопасности, а также обеспечивают визуализацию в режиме реального времени.

Расскажите, как мы можем вам помочь.

Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительными знаниями в области разработки, внедрения и поддержки ваших инвестиций в автоматизацию.