Управление безопасностью

Безопасность и оптимизация производительности

Безопасность и производительность являются взаимодополняющими факторами успеха любого предприятия. Лучшие в своем классе компании достигают на 5–7% более высокого коэффициента общей эффективности оборудования (OEE), на 2–4% меньшего количества незапланированных простоев, а также у них вполовину меньше случаев травматизма по сравнению со средними по показателям производителями. Для достижения таких показателей необходимо сосредоточиться на развитии культуры безопасности, выполнении требований стандартов и внедрении технологий, направленных на снижение рисков и оптимизацию производительности. Мы поможем вам добиться лучших результатов в своей отрасли.

Индекс полноты безопасности помогает достигать коммерческих целей

Добейтесь лучших результатов от своей программы техники безопасности и охраны труда

Индекс полноты безопасности - это сочетание культуры поведения, нормативных процедур и рабочих процессов и инвестиций в технологии, направленных на обеспечение безопасности работников и повышение производительности. Чтобы достичь желаемых показателей безопасности и производительности, важно учитывать человеческий фактор, а также процессуальные и технические аспекты безопасности.

Узнайте, как повысить индекс полноты безопасности в своей организации

Безопасность и изменения в качестве рабочей силы

Научитесь лучше понимать поведение своих работников, нормативные требования и тенденции в безопасности

Качество рабочей силы по всему миру продолжает изменяться. Найти опытных, профессиональных работников становится все труднее, на их место приходят менее квалифицированные кадры.

В ближайшие десятилетия эта тенденция только усилится, что ставит под угрозу производительность компаний и безопасность работников. В то же время, согласно прогнозам, на протяжении следующих 50 лет скорость роста ВВП во всем мире снизится с 3,6 % до 2,1 %. Для компенсации прогнозируемого снижения темпов роста повышение производительности должно происходить на 80 % быстрее.

Производителям необходимо разработать комплексный подход, направленный на повышение производительности каждого нанятого работника, а также усовершенствование оборудования, безопасности и возможностей связи

Узнайте, как повысить безопасность в рамках Единого предприятия

Расскажите, как мы можем вам помочь.

Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительными знаниями в области разработки, внедрения и поддержки ваших инвестиций в автоматизацию.