Производительность

Комплексная автоматизация и обмен данными — залог повышения производительности в будущем

Объединение систем автоматизации и информатизации дает компаниям новые способы измерения производительности и управления ей. Данные, полученные через Интернет вещей на производстве, улучшают качество принимаемых решений и повышают производительность работы оборудования. Комплексная интеграция систем автоматизации и информатизации открывает путь к инновациям, которые повышают производительность, включая самообучающееся оборудование и способных к сотрудничеству роботов.

В чем заключается ваша стратегия модернизации?

Начните внедрение новых технологий и сделайте повышение производительности своей долгосрочной целью

Стратегия модернизации включает в себя не только планы по обновлению машин и оборудования. Она также предусматривает создание плана действий, охватывающего все аспекты вашей деятельности. Кроме того, она способна адаптировать вашу деятельность к неизбежному появлению новых технологий и изменениям в деловой сфере.

Рассмотрим некоторые способы повышения производительности за счет модернизации.

  • Автопроизводители используют автоматизированные системы обработки данных для повышения общей эффективности оборудования и производительности на 50%.
  • Производители продуктов питания и напитков используют концепцию инфраструктуры как услуги для ускорения поиска и устранения неисправностей на 90%.
  • Предприятия нефтегазовой отрасли с помощью прогнозной аналитики в режиме реального времени выявляют потенциальные неисправности и сокращают простои.
  • Фармацевтические компании улучшают согласованность выполнения процедур для повышения производительности на 65%.

Производственные операции в нашей собственной компании также были модернизированы в рамках концепции Единого предприятия. Мы интегрировали функции автоматизации и информатизации в единую систему. Для сбора данных сотен приложений и их передачи в центральный пункт используется новейшее программное обеспечение систем управления производством и производственного интеллекта. После развертывания новой системы показатели годового роста производительности составили 4–5%.

Используйте новый подход к повышению производительности

Упрощение и оптимизация проектирования систем

Традиционный подход к разработке систем неэффективен при работе со сложными интеллектуальными системами. Он предполагает использование множества инструментов, никак не взаимодействующих друг с другом.

Современное программное обеспечение для проектирования упрощает процесс и повышает производительность разработки.

  • В рамках единой интегрированной среды разработки процесс проектирования упрощается, а время ввода в эксплуатацию сокращается.
  • С помощью возможностей виртуальной разработки можно проверять, испытывать и оптимизировать код приложения независимо от наличия физического оборудования, что ускоряет запуск и снижает системные издержки.
  • В рамках предприятия можно развернуть библиотеки кода для повторного использования и применять их для ускорения разработки и унификации проектов.
  • Логичная организация системы, которая отображает код с точки зрения пользователя, а не контроллера, упрощает задачу идентификации и поддержания работоспособности.

Интеллектуальные устройства и системные активы

Интеллектуальные устройства получают и обрабатывают данные, в том числе диагностические, а затем принимают меры на основании этих данных. Например, сервопривод, оснащенный современной технологией самонастройки, выявляет и пропускает резонансные частоты, а также автоматически настраивает свои параметры. Благодаря этому производительность устройства повышается, отпадает необходимость в регулярном техническом обслуживании.

Несколько совместно работающих интеллектуальных устройств объединяются в рамках системного актива. Например, производственная линия после получения сообщения о неисправности интеллектуального укладчика поддонов может в автономном режиме перенаправить продукцию на другую упаковочную линию. Если же выявлен перегрев подшипников конвейера, скорость движения линии снижается и планируется проведение технического обслуживания.

Расскажите, как мы можем вам помочь.

Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительными знаниями в области разработки, внедрения и поддержки ваших инвестиций в автоматизацию.