QuickStick® — это интеллектуальная конвейерная система, которая повышает пропускную способность и уменьшает совокупную стоимость владения. Она обеспечивает рынки сборочной техники и автоматизации процессов более быстрой, простой и эффективной альтернативой конвейерным системам на основе поддонов.
Более быстрая по сравнению с традиционным конвейером
Применение технологии линейных синхронных электродвигателей MagneMotion® позволяет оптимизировать систему для конкретных условий использования, а электромагнитные силы перемещают каретки до 10 раз быстрее по сравнению с традиционными системами. QuickStick легко и быстро интегрируется в среду управления Logix с использованием Studio 5000® Application Code Manager и библиотек Machine Builder. Более комплексные профили перемещения возможны с помощью контроллера SYNC IT с ПЛК Allen-Bradly и обратной связью по позиционированию транспортного средства. Основные компоненты:
- Электродвигатели поставляются со стандартным и повышенным тяговыми усилиями
- Независимое и двунаправленное продвижение груза с соответствующим контролем
- Меньше движущихся частей, то есть меньше обслуживания
- Более низкие требования к электроэнергии благодаря высокоэффективным синхронным электродвигателям
- Отсутствие силовых/коммуникационных кабелей на транспортных средствах позволяет перемещаться на значительные расстояния и обеспечивает повышенную гибкость
- Встроенные функции предотвращения столкновений препятствуют повреждению грузов
- Маркировка CE и соответствие UL
QuickStick 100
Высокая пропускная способность для малых и средних нагрузок
QuickStick 100 обеспечивает быструю, эффективную и простую автоматизацию для рабочих нагрузок до 100 кг. Разрешение на передвижение запрашивается и предоставляется в считанные миллисекунды, что обеспечивает более плавное и непрерывное движение по свободному пути. QuickStick 100 регулирует скорость и ускорение транспортного средства на основе пределов, указанных в определенном пользователем профиле перемещения, а также в настройках системы.
Описание: линейный двигатель со встроенным приводом, контроллером и определением положения
Ускорение: до 1G в зависимости от массы
Скорость: до 2,5 м/с
Длина статора: 1 м и 0,5 м
Транспортных средств на метр: до 5 в зависимости от массива магнитов
Минимальная длина транспортного средства: 150 мм
Сила тяги на метр: более 430 Н·м
Размеры массива магнитов: 3–20 циклов [142–958 мм], отдельный и широкий массив [78 мм и 129 мм]
Физические зазоры между электродвигателем и массивом магнитов: 1–9 мм
Корпус: алюминиевый корпус с крышкой из нержавеющей стали
Для разреженных, подводных и экстремальных сред доступны герметично упакованные электродвигатели: нет
Повторяемость: ± 0,50 мм при указанном зазоре и трении; при калибровке этот показатель можно снизить до ± 0,10 мм


QuickStick HT
Интеллектуальная автоматизация для больших нагрузок
QuickStick HT обеспечивает быстрое и точное перемещение тяжелых грузов весом до нескольких тонн. Это идеальное решение для автоматизированной сборки и другого промышленного применения, а также для использования в чистых помещениях, перчаточных боксах и под водой. Система QuickStick HT удобна в использовании вне зависимости от ваших целей — модернизация существующей линии или разработка новой системы с применением современных технологий.
Описание: линейный двигатель с отдельным приводом и контроллером и интегрированным определением положения
Ускорение: до 6G в зависимости от массы
Скорость: до 3,5 м/с
Длина статора: одна ширина: 1 м и 0,5 м, две ширины 0,5 м
Кол-во транспортных средств на метр: 2
Минимальная длина транспортного средства: 240 мм
Сила тяги на метр: одна ширина: более 2500 Н·м; двойная ширина: 5000 Н·м
Размеры массива магнитов: 2–8 циклов [238–958 мм], отдельный и широкий массив [104 мм и 206 мм]
Физические зазоры между электродвигателем и массивом магнитов: 4–22 мм
Корпус: нержавеющая сталь
Для разреженных, подводных и экстремальных сред доступны герметично упакованные электродвигатели: да
Повторяемость: ± 1 мм
Ресурсы
Проверьте все программное обеспечение, встроенное ПО, документы и обучение, необходимые вам для максимально эффективного использования своих вложений в технологию независимых тележек.
Встроенное и обычное ПО
Инструменты
Техническая документация
Просмотрите техническую документацию по технологии независимых тележек

Вам необходимо специализированное решение?
Мы поможем вам внедрить технологию независимых тележек в различных сферах применения для нагрузок от нескольких десятков грамм до сотен килограмм. Воспользуйтесь возможность разработки специализированного решения со всеми преимуществами линейного синхронного двигателя и точным учетом всех ваших потребностей.