Loading

Интеллектуальная конвейерная система MagneMover LITE

Быстрое, контролируемое и гибкое движение

Main Image

MagneMover® LITE — интеллектуальная и экономичная транспортная система, разработанная специально для быстрого и эффективного перемещения легких грузов. По своим характеристикам она превосходит традиционные ленточные и цепные конвейеры для использования внутри установок и в областях с жесткими требованиями к перемещению. Это решение позволяет выйти на новые уровни оптимизации процессов и производительности.


Интеллектуальная и очень экономичная система

Система MagneMover LITE создана из стандартных блочных конструкций, каждая из которых представляет собой моторизованный транспортировочный участок. Эти блоки можно компоновать самыми разными способами. Конвейер может соответствовать требованиям IP65, что делает его идеальным для применения в чистых помещениях и промываемых средах.

Основные компоненты:

  • электродвигатель, привод, контроллер, встроенные позиционирующие и направляющие устройства
  • До 9 движущихся шайб на метр
  • До 12 движущихся шайб на метр
  • Нагрузки до 2,5 кг на одну шайбу
  • Нагрузки до 10,0 кг на сдвоенную шайбу
  • Скорость до 2 м/с
  • Ускорение до 4 м/с2 в зависимости от нагрузки и типа тележки
  • Шайбы 60 мм
  • Встроенные возможности контроля и отслеживания без РЧ-идентификации РЧ-идентификация доступна отдельно
  • Стабильность +/- 0,5 мм только для прямолинейных электродвигателей
  • Стабильность на технологических ячейках: +/- 0,10 мм с калибровкой
  • Маркировка CE и соответствие UL
Просмотр независимых тележек и аксессуаров
Желаете обсудить, каким образом технология независимых тележек может обеспечить интеллектуальное перемещение?

Ресурсы

Проверьте все программное обеспечение, встроенное ПО, документы и обучение, необходимые вам для максимально эффективного использования своих вложений в технологию независимых тележек.


Main Image

Вам необходимо специализированное решение?

Мы поможем вам внедрить технологию независимых тележек в различных сферах применения для нагрузок от нескольких десятков грамм до сотен килограмм. Воспользуйтесь преимуществом специализированного решения со всеми преимуществами линейного синхронного двигателя и точным учетом всех ваших потребностей.

Обратитесь к нам для получения сведений о специализированных сферах применения
Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Вам нужна поддержка используемой конвейерной системы MagneMover LITE?