Loading

Интеллектуальные конвейерные системы iTRAK

Модульная масштабируемая система линейного перемещения с повышенной гибкостью

Rockwell

Благодаря сочетанию линейного и вращательного перемещений система iTRAK® полностью меняет подход к проектированию и созданию конвейерных систем для упаковки и транспортировки материалов. В результате можно получить гибкое, полностью интегрированное решение для управления перемещением, позволяющее добиться максимальных результатов от ваших машин.


Конвейерная система полностью меняет управление перемещением

На сегодняшний день интеллектуальная конвейерная система iTRAK является одним из самых совершенных решений по управлению перемещением. iTRAK является модульной масштабируемой системой с линейным двигателем. Она позволяет осуществлять независимое перемещение нескольких кареток по прямолинейным или криволинейным траекториям. Эпоха приводных цепей, ремней и зубчатых передач закончилась. ITRAK заменяет аппаратные средства простыми и эффективными программными профилями, которые изменяют понятие скорости и гибкости в автоматизации.

Преимущества

  • Увеличение производительности — на 50 % или больше.
  • Сокращение простоев при переналадке.
  • Уменьшение размеров машин.
  • Небольшие операции могут стать прибыльными.
  • Сокращение объемов планового обслуживания.

Конвейерные системы iTRAK доступны в виде iTRAK 5730 в компактном корпусе и iTRAK в среднем корпусе, что упрощает подбор надлежащего размера для ваших задач.


Компактный корпус iTRAK 5730

Компактный корпус iTRAK 5730

iTRAK 5730 в компактном корпусе занимает значительно меньше места. Благодаря минимальному шагу в 50 мм система идеально подходит для основных типов упаковки, таких как обертывание пленкой, упаковка в картонную тару с торцевой загрузкой и фасовка сыпучих материалов с формовкой, наполнением и запечатыванием пакетов. Кроме того, система iTRAK 5730 в компактном корпусе легко интегрируется в информационную инфраструктуру производителя, предоставляя аналитические данные, позволяющие оптимизировать расход электроэнергии, отслеживать износ деталей и сокращать простои.

iTRAK 5730 также оснащена функциями встроенной безопасности, например безопасное отключение вращения и безопасный останов 1 в соответствии с требованиями к безопасности SIL 3, PLe. Создание зон безопасности повышает безопасность без ущерба для производительности. Перемещение продолжается и за пределами зоны безопасности даже после ее прохождения. Основные характеристики

  • Минимальный шаг привода: 50 мм
  • Диаметр передней поверхности инструмента: 420 мм
  • Ширина секущей: 130 мм
  • Силы: 100 Н пиковая; 36 Н непрерывная
  • Скорость: до 5 м/с
  • Нагрузка: до 4 кг, более высокая при пониженной скорости
  • Период цепи позиционирования: 250 мкс
  • Повторяемость: +/-0,01 мм
  • Максимальный размер системы: 64 логических секции, 128 движителей
  • Конструкция рельсов: нержавеющая сталь
  • Класс IP-защиты: IP66 с покрытием на месте установки

Начните активное движение с помощью начального комплекта iTRAK в компактном корпусе!

Необходимо провести тестирование? Начальный комплект iTRAK 5730 в компактном корпусе упрощает тестирование до внедрения. Этот комплект plug-and-play позволяет тестировать интеллектуальные конвейерные системы iTRAK перед перепроектированием оборудования. Начальные комплекты доступны в двух размерах:

  • Малый: прямой конвейер 600 мм с 5 движителями
  • Крупный: прямой конвейер 1200 мм с 10 движителями

Панель управления включает следующие элементы:

  • Контроллер Compact GuardLogix® 5069-L3100ERMS2
  • Безопасный ввод/вывод: 5069-IB8S, 5069-OB16
  • Источник питания iTRAK 2198T-W25-ER
  • Питание шины Kinetix® 5700 пост. ток, 2198-P031
  • Линейный фильтр Kinetix 5500, 2198-DB20-F
  • ЧМИ PanelView™ 5510 2715P-T7WD
Номер материала SAP или номер KMAT Маркетинговое описание Техническое описание Каталожный номер 1
PN-585036 Малый начальный комплект iTRAK 5730 Малый начальный комплект iTRAK 5730, прямой конвейер 600 мм, 5 движителей, панель управления 2198T-SK-06-05
PN-585037 Большой начальный комплект iTRAK 5730 Большой начальный комплект iTRAK 5730, прямой конвейер 1200 мм, 10 движителей, панель управления 2198T-SK-12-10

iTRAK в среднем корпусе

iTRAK в среднем корпусе предназначается для более крупных систем. Его длина может достигать 100 м с 250 движителями. Система подходит для работы с более тяжелыми нагрузками, например на автомобильных конвейерных линиях или упаковочных линиях для более тяжелых товаров. Основные характеристики

  • Минимальный шаг: 66–75 мм
  • Диаметр передней поверхности инструмента: 600 мм
  • Ширина секущей: ~250 мм
  • Скорость: до 5 м/с
  • Нагрузка: до 40 кг
  • Период цепи позиционирования: 1–2 мс
  • Повторяемость: +/-0,03 мм
  • Максимальный размер системы: 256 логических секций, 250 движителей
  • Конструкция рельсов: инструментальная сталь
  • Класс IP-защиты: IP65
iTRAK в среднем корпусе

Силы в зависимости от размера модуля электродвигателя

* Пиковая сила; непрерывная сила: 46–417 Н
Модуль электродвигателя Магниты движителей
50 мм 100 мм 150 мм
50 мм 88 Н* 185 Н* 265 Н*
100 мм 176 Н* 370 Н* 529 Н*
150 мм 265 Н* 555 Н*  793 Н*

* Пиковая сила; непрерывная сила: 46–417 Н

Желаете обсудить, каким образом технология независимых тележек может обеспечить интеллектуальное перемещение?

Ресурсы

Ознакомьтесь со всеми вариантами ПО, встроенного ПО, а также документами и курсами обучения, необходимыми вам для максимально эффективного использования своих вложений в технологию независимых тележек.

Техническая документация

Просмотреть технические документы iTRAK


Модернизация конструкций машин

Интеллектуальная конвейерная система iTRAK позволяет изменить конструкции машин настолько, что это сложно себе вообразить. Взгляните, как менялись конструкции машин, от механических приводных валов до их электронных аналогов и, наконец, с приходом технологии независимых кареток. В этом видео показано, как объединить непрерывное и периодическое перемещение, управление перемещением с прямым приводом и высокопроизводительное сервоуправление для увеличения производительности, ускорения переналадки и уменьшения размеров машин.


Элемент, позволяющий создать более безопасное оборудование

Технология независимых тележек — замечательное начало на пути конструирования более безопасного оборудования. Она позволяет управлять каждой тележкой независимо с помощью встроенной функции предотвращения столкновений или предварительно запрограммированных библиотек, предотвращающих повреждение продуктов. Сегментация конвейера позволяет создавать зоны безопасности, контролируемые нашими продуктами для обеспечения безопасности или средствами обеспечения безопасности, встроенными в технологию независимых тележек. Мы объединяем безопасность с производительностью и выводим их на качественно новый уровень.


Решите свои производственные задачи с помощью iTRAK


Компактный корпус iTRAK 5730

Вам необходимо специализированное решение?

Интеллектуальные конвейерные системы iTRAK могут быть собраны под заказ. Примеры проектов, собранных под заказ:

  • Модули жидкостного охлаждения электродвигателей
  • Изгибы 45° и 135°
  • Движители для тяжелых нагрузок
  • Изгибы с большим радиусом
  • и т. д.
Обратитесь к нам для получения сведений о специализированных сферах применения

Оставайтесь в курсе, посещая наши вебинары по требованию

Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Нужна поддержка по технологии интеллектуальных конвейеров iTRAK?