Независимое перемещение тележек — инновация в технологии линейного перемещения. Традиционные конвейеры зависят от шестеренок, цепей и ремней. Технология независимых тележек задействует магниты для точного управления перемещением при движении без трения! В результате износу подвергается гораздо меньше деталей, снижается расход электроэнергии и появляется возможность быстро начинать и завершать работу с грузами, не теряя над ними контроль и не изнашивая детали.
Доставляйте больше
Гибкая конструкция и быстрота изменений
Клиенты желают получить больше опций или специализированные продукты. Чтобы совладать с таким спросом, оборудование должно быть гибким и быстро модифицироваться в соответствии с потребностями. К счастью, у нас все под контролем. Изогнутые или прямые секции конвейера можно соединять вместе практически бесконечно, чтобы полностью удовлетворить ваши проектные требования с учетом пространственного размещения. А после сборки системы изменения могут вноситься настолько же просто, насколько несложно выбрать другой профиль перемещения в программном обеспечении.
Устраняйте узкие места и повышайте пропускную способность: каждая тележка в системе имеет свою собственную ось перемещения, которая интеллектуально контролируется системой. Это означает, что тележки могут ускоряться и замедляться в зависимости от местоположения других тележек в системе. Система также отслеживает, что перевозит каждая тележка, поэтому нет необходимости в замедлении для сортировки. В результате – меньше узких мест и более высокая пропускная способность.
Перемещаете ли вы материалы в пределах одного станка или из одного конца цеха в другой конец, технология независимых тележек поможет вам оптимизировать работу. Все наши электродвигатели и тележки имеют степень защиты IP65 и выше, а также являются модульными, что делает их пригодными для применения в самых разных ситуациях. Их можно приобрести в виде специализированной, полностью собранной системы, в качестве отдельных компонентов или в виде сочетания специализированных и стандартных компонентов. То есть вы всегда сможете получить именно то, что вам нужно.
Узнайте больше о наших линейках независимых тележек iTRAK и MagneMotion®.
Интеллектуальная конвейерная система MagneMover LITE
MagneMover® LITE — интеллектуальная и экономичная транспортная система, разработанная специально для быстрого и эффективного перемещения легких грузов. Она идеально подходит для производства фармацевтических препаратов, стерильного и асептического наполнения, упаковки продуктов питания и напитков, автоматизации лаборатории, производства медицинских приборов и потребительских продуктов.
Интеллектуальная конвейерная система QuickStick
Система QuickStick® предназначена для перемещения средних и тяжелых нагрузок, обеспечивая при этом рынки сборочной техники и автоматизации процессов более быстрой, простой и эффективной альтернативой конвейерным системам на основе поддонов.
iTRAK
iTRAK® идеально подходит для перемещения материалов в пределах оборудования. Эта система снижает время перенастройки и необходимые размеры оборудования, повышая при этом скорость и производительность.
Отраслевые решения
Глобализация и жесткая конкуренция заставляют максимально повышать эффективность и экономичность производства и промышленных операций, выпуская при этом товары неизменного качества, которые, более того, могут быть скорректированы в зависимости от спроса.