Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все
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
Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все

Clear Object Detection

Our ClearSight™ Clear Object Detection photoelectric sensors address the three biggest challenges to the sensor: contrast, shape variations and wet environments. Our sensors provide reliable detection of clear materials such as glass and plastic bottles or films.
Clear Object Detection
  • 42EF ClearSight RightSight
  • 42G ClearSight 9000
Main Image

ClearSight™ RightSight™ Clear Object Detection sensors have a modified optical system for improved detection of clear objects such as plastic bottles. They are available in either low voltage 24V DC models or universal 24V DC/120V AC or 220V AC models.

ClearSight RightSight Clear Object Detection
Main Image

For clear object detection, innovative optics make the ClearSight™ 9000 Clear Object Detection Sensors a superior solution. Coaxial optics and circular polarization maximize the contrast achievable with clear objects, increasing reliability and productivity.

ClearSight 9000 Clear Object Detection Sensors
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
  4. Chevron LeftChevron Left Sen... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Presence Sensors Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Photoelectric Sensors Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Clear Object Detection Photoelectric Sensors Chevron RightChevron Right