Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все
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
Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все

Level Sensors

Our Level Sensors are heavy-duty industrial control devices. They open and close contacts in response to changes in liquid level. Level sensors are available in five different styles with both motor and pilot duty contact ratings.
Level Sensors
  • Float Switches
  • Solid-state Level Switches
Main Image

Our Bulletin 840 Float Switches are heavy-duty industrial control devices. They open and close contacts in response to changes in liquid level. These switches are available in five different styles with both motor and pilot duty contact ratings.

Float Switches
Main Image

Our Bulletin 840E Solid-state Level Switches are microprocessor-based and designed to withstand harsh industrial conditions and wash-down applications such as liquid level monitoring in tanks, containers and pipelines. These switches are available in both AC and DC versions are not affected by foam, and are immune to vibration and build-up.

 

Solid-state Level Switches
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
  4. Chevron LeftChevron Left Sensors and Switches Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Condition Sensors Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Level Switches Chevron RightChevron Right