Портфель модифицированных промышленных устройств управления Allen-Bradley® включает как готовые аппаратные решения, так и панели управления индивидуального исполнения для различных отраслей. Все эти решения помогают ускорить вывод продукции на рынок и снизить общие затраты на проектирование, разработку и производство машин.
Больше изделий и возможностей, меньше временных затрат
Истинная поддержка заказчиков заключается в предоставлении услуг для решения их задач
Вместо многонедельного ожидания адаптации промышленных устройств управления к конкретным задачам наша стратегия обеспечения решений позволяет разрабатывать, проектировать и поставлять изделия в минимальные сроки.
Независимо от того, поставляем мы отдельное модифицированное изделие или целую систему, наша цель — предложить индивидуальное решение, максимально отвечающее потребностям заказчика.
Единое контактное лицо — от коммерческого предложения до поставки
- Единый поставщик стандартных и модифицированных изделий
- Гибкие решения с учетом потребностей заказчика
- Проекты небольшого масштаба для удовлетворения требований заказчиков, отличающихся высокой повторяемостью
- Стабильные показатели благодаря высокому качеству и соблюдению условий поставки
Питание, защита и контроль
Силовые распределительные щиты Allen-Bradley обеспечивают трехфазное электроснабжение в любом месте цеха. Наши собранные по индивидуальному заказу щиты управления обеспечивают питание и защиту ключевого оборудования.
- Распределительные щиты UL 891 с закрытой передней панелью
- Децентрализованное распределение питания в цехе
- Возможность установки кнопок
- Входной автоматический выключатель цепей с током до 1200 А
- Автоматические выключатели цепей с током до 250 А