В ответственных отраслях производства электрическая инфраструктура для контроллеров, сетей и цепей управления играет ключевую роль в поддержании системы Integrated Architecture®. Эта инфраструктура помогает избегать простоев из-за переходных процессов в цепях, защищает критически важные сетевые коммутаторы и системные интерфейсы от перебоев электроснабжения, а также обеспечивает точное считывание сигналов контроллерами. Мы предлагаем системный подход, предусматривающий широкий спектр решений для типичных проблем в таких условиях.
Компоненты для архитектуры — это набор решений для поддержания архитектуры автоматизации. Взгляните на эти решения и свяжитесь с местным дистрибьютором Allen-Bradley®, чтобы узнать больше.