• circuit-load-protection
  • human-machine-interface
  • factorytalk-software
  • motion-control
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
    Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все
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
Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все
Оборудование Allen-Bradley

Тонкий клиент 6300T

  • Main Image
Доступен для приобретения с июля по октябрь 2020 г.
  • Процессор Intel Apollo Lake Atom
  • Один DisplayPort, который поддерживает высокое разрешение до 4K
  • 2 порта Ethernet и 2 порта USB 3.0 (тип A)
  • 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти DDR4
  • Конструкция без вентилятора с полочным креплением 24 В пост. тока
  • Рабочая температура от 0 до 50 °C
  • Поддержка ThinManager
Обратиться к дистрибьютору Найти офис отдела продаж
SupportSupport
Поддержка
DistributorDistributor
Поиск партнера по продуктам
Популярные ресурсы/быстрые ссылки
Профиль промышленного ПК VersaView 6300B и тонкого клиента 6300T
Тонкий клиент 6300T
  • Обзор
  • Технические характеристики
  • Документация
Обратиться к дистрибьютору

Обзор

  • Процессор Intel Apollo Lake Atom
  • Один DisplayPort, который поддерживает высокое разрешение до 4K
  • 2 порта Ethernet и 2 порта USB 3.0 (тип A)
  • 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти DDR4
  • Конструкция без вентилятора с полочным креплением 24 В пост. тока
  • Рабочая температура 0–50 °C (0–45 °C для процессоров i7)
  • ThinManager Compatible Plus

Технические характеристики

Сертификация
ATEX CertificationATEX Certification
CE MarkingCE Marking
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
  • CE
  • Включен в перечень cULus
Соответствие стандартам
  • EN 61326-1
  • EN 61010-1
  • ЕН 61010-2-201
  • UL61010
Ищете дополнительные сведения?

Чтобы найти дополнительные сведения о продукции, включая чертежи САПР, трехмерные модели и др., воспользуйтесь нашим каталогом продуктов.

Каталог продуктов

Документация

Resource Publication Number Language
Профиль промышленного ПК VersaView 6300B и тонкого клиента 6300T 6300B-PP001
Инструкции по установке ПК VersaView 6300B и тонких клиентов 6300T 6300B-IN001
Руководство пользователя по ПК VersaView 6300B и тонким клиентам 6300T 6300B-UM001
Literature LibraryLiterature Library
Библиотека документации

Просмотрите библиотеку документации, в которой можно найти дополнительные технические и коммерческие публикации на различных языках.

 

Поиск в библиотеке документации

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
База знаний

Посетите нашу страницу с технической информацией, чатами и форумами технической поддержки, пакетами обновлений для программного обеспечения и дополнительной информацией о безопасности оборудования.

 

Поддержка

  1. Chevron LeftChevron Left Главная страница Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Про... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Апп... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Промышленные компьютеры и мониторы Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Тонкие клиенты Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Тонкий клиент 6300T Chevron RightChevron Right
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
© Rockwell Automation, Inc., 2020.
Главная страница
  • Технические вопросы
  • Чат технической поддержки
  • Телефон технической поддержки
  • Связаться с отделом продаж