Наши тонкие клиенты VersaView® 5200 эксклюзивно интегрируются с программным обеспечением ThinManager® и идеально подходят для распределенных приложений ThinManager. Тонкие клиенты используются для отображения информации, полученной с удаленного сервера ThinManager. Можно настроить несколько тонких клиентов на предприятии для выполнения различных задач, при этом они могут обслуживаться одним сервером ThinManager. Все содержимое остается на сервере, поэтому время простоя в случае сбоя уменьшается.
Популярные ресурсы / быстрые ссылки
Обзор
Без дисплея
Тонкие клиенты VersaView 5200 работают исключительно с программным обеспечением ThinManager® в решениях централизованного управления. Доступные варианты крепления: крепление на стену, крепление VESA, DIN-рейка, крепление на полку и установка на станок.
- Отдельный дисплей
- Более компактный дизайн
- Один порт DisplayPort для видеовыхода
- Работает при температуре от 0 до 50 °C
- Два дисплея
- Порты вывода на два дисплея с разрешением до 2560 x 1600
- Работает при температуре от -20 до 60 °C
- Поддержка работы в опасных зонах
- Доступны устройства с защитным покрытием для работы в опасных зонах
- Два дисплея 4k
- Вывод на два дисплея 4K с максимальным разрешением 3840 x 2160
- Порты DisplayPort и HDMI для гибкости
- Работает в средах при температуре от 0 до 55 °C
- Несколько дисплеев 4k
- Три или семь видеовыходов 4k с максимальным разрешением 3840 x 2160
- Четырехъядерный ЦП Intel Core i5 для обработки требовательного контента
- Работает при температуре от 0 до 45 °C
Встроенный дисплей
- Имеются следующие размеры и разрешения дисплеев:
- Широкоэкранный 12 дюймов: 1280x800
- Широкоэкранный 15 и 19 дюймов: 1366x768
- Широкоэкранный 22 дюйма: 1920x1080
- Порты вывода на один дисплей с разрешением до 2560 x 1600
- Работает при температуре от 0 до 50 °C
- Возможности крепления на панель или VESA
- Стеклянные экраны без рамки с десятиточечными емкостными мультисенсорными панелями
Additional Information
VersaView 5000 Family of Industrial PCs Overview Video - The Allen-Bradley VersaView® 5000 portfolio is an open architecture, PC-based family of industrial computers, featuring a modern design with edge-to-edge glass and a ten point multi-touch screen. Chris Mason, Rockwell Automation reviews this scalable, modern computer solution that includes integrated display computers, non-display computers, thin clients and monitors. Thin-client versions are ideal for distributed applications and are compatible with Rockwell Automation ThinManager® technology.
Выбор продукции
Технические характеристики
Сертификация
- Список C-UL-us
- Маркировка CE
- C-Tick/RCM
- Европейские и китайские правила ограничения содержания вредных веществ
- EAC
- WEEE
- KC (Корея)
Дополнительные сертификаты для устройства с двумя дисплеями
- Список UL, класс 1, раздел 2
- ATEX категория 2
- BIS (Индия)