Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все
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
Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все

Тонкие клиенты VersaView

Наши тонкие клиенты VersaView® эксклюзивно интегрируются с программным обеспечением ThinManager® и идеально подходят для распределенных приложений ThinManager. Тонкие клиенты используются для отображения информации, полученной с удаленного сервера ThinManager. Можно настроить несколько тонких клиентов на предприятии для выполнения различных задач, при этом они могут обслуживаться одним сервером ThinManager. Все содержимое остается на сервере, поэтому время простоя в случае сбоя уменьшается.
Тонкие клиенты VersaView
  • Тонкие клиенты VersaView 5200
  • Тонкие клиенты VersaView 6300T
Main Image

Наши тонкие клиенты VersaView® 5200 эксклюзивно интегрируются с программным обеспечением ThinManager® и идеально подходят для распределенных приложений ThinManager. Тонкие клиенты используются для отображения информации, полученной с удаленного сервера ThinManager. Можно настроить несколько тонких клиентов на предприятии для выполнения различных задач, при этом они могут обслуживаться одним сервером ThinManager. Все содержимое остается на сервере, поэтому время простоя в случае сбоя уменьшается.

6200 VersaView 5200
Main Image
  • Процессор Intel Apollo Lake Atom
  • Один DisplayPort, который поддерживает высокое разрешение до 4K
  • 2 порта Ethernet и 2 порта USB 3.0 (тип A)
  • 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти DDR4
  • Конструкция без вентилятора с полочным креплением 24 В пост. тока
  • Рабочая температура от 0 до 50 °C
  • Поддержка ThinManager
Тонкий клиент 6300T
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
  3. Chevron LeftChevron Left Аппаратное обеспечение Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Промышленные компьютеры и мониторы Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Тонкие клиенты Chevron RightChevron Right