Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все
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
Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все
Оборудование Allen-Bradley

Промышленные мониторы VersaView 6300M

  • Main Image

Доступно для приобретения с ноября по декабрь 2020 г.

VersaView® 6300 — это полноценный портфель промышленных ПК, тонких клиентов и мониторов с открытой архитектурой. Эта широкая линейка позволяет заказывать то, что нужно для удовлетворения конкретных требований к производительности. Интеграция с нашим программным обеспечением FactoryTalk® View SE и FactoryTalk View ME обеспечивает комфортное внедрение в ваш производственный процесс.

Наш промышленный монитор 6300M оснащен полностью стеклянным четырехточечным мультисенсорным экраном без рамки, допускающим работу в перчатках. Сенсорные экраны прошли предварительную калибровку и оптимизированы для работы с компьютерами и тонкими клиентами VersaView 6300, вместе с которыми представляют решение для визуализации, обслуживания, управления и информационного обеспечения производственного процесса. VersaView 6300M имеет все необходимые сертификаты на соответствие работе в опасных зонах, а также различные конструкционные опции.

Обратиться к дистрибьютору Найти офис отдела продаж
SupportSupport
Поддержка
DistributorDistributor
Поиск партнера по продуктам
Популярные ресурсы / быстрые ссылки
Профиль промышленных мониторов VersaView 6300M
6300M VersaView
  • Обзор
  • Документация
Обратиться к дистрибьютору

Обзор

  • Доступны в размерах от 8,4 до 24 дюймов
  • Все мониторы оснащены входами DVI и DisplayPort
  • Разрешение вплоть до высокой четкости (FHD)
  • Стандартный и широкоформатный экран
  • Доступные разрешения: FHD / HD / SVGA / VGA / SXGA / XGA
  • Аналоговый резистивный и проекционно-емкостный экран (для мультисенсорных операций)
  • Стандартные или низкопрофильные рамки
  • Степень защиты окружающей среды IP66
  • Имеются модели с передними и задними USB-портами
  • CE, cULus Listed, RCM

 


Документация

Resource Publication Number Language
Профиль промышленных мониторов VersaView 6300M 6300M-PP001
Literature LibraryLiterature Library
Библиотека документации

Просмотрите библиотеку документации, в которой можно найти дополнительные технические и коммерческие публикации на различных языках.

 

Поиск в библиотеке документации

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
База знаний

Посетите нашу страницу с технической информацией, чатами и форумами технической поддержки, пакетами обновлений для программного обеспечения и дополнительной информацией о безопасности оборудования.

 

Поддержка

  1. Chevron LeftChevron Left Главная страница Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Про... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Апп... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Промышленные компьютеры и мониторы Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Промышленные мониторы Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 6300M VersaView Chevron RightChevron Right