Мониторы стандартного исполнения 6176M — это плоскопанельные промышленные цветные мониторы для использования в менее требовательных средах. Все мониторы в стандартном исполнении имеют входы сенсорного экрана USB и RS232, видеовходы DVI и VGA и меню OSD, которое позволяет повернуть изображение, изменить палитру цветов и автоматически сбросить нажимные кнопки.
Популярные ресурсы / быстрые ссылки
Обзор
- Диапазон разрешений от 1024 x 768 до 1280 x 1024
- Опциональный резистивный сенсорный экран с антибликовым покрытием
- Концентратор USB на тыльной стороне для простого подключения к клавиатуре или мыши
- Модели с диагоналями 15, 17 и 19 дюймов
- Крепления на панели, в стойке, на столе или верстаке, крепление VESA или на стену
- Допустимая рабочая температура до 45 °C (113 °F)
- NEMA типы 1/12/4, IP66
- Сенсорный экран (выпуск серии C) поддерживается ОС Windows® XP Pro, Windows 7 Pro (32- и 64-разр.), Windows Server® 2003 и Windows Server 2008 (включая R2)
Overview
- Resolutions range from 1024 x 768 to 1280 x 1024
- Resistive anti-glare touch screen option
- USB hub on backside for easy connection to a keyboard or mouse
- Available in 15 in., 17 in., and 19 in. models
- Panel, rack, bench or tabletop, VESA and wall mount form factors
- Rated to 45 °C (113 °F)
- NEMA Types 1/12/4, IP66
- Touch screen (Series C release) supported by Windows® XP Pro, Windows 7 Pro (32-bit and 64-bit), Windows Server® 2003, and Windows Server 2008 (including R2)
Выбор продукции
Технические характеристики
Сертификация
-
c-UL
-
UL
-
CE
-
C-Tick
-
RoHS, EAC
Specifications
Certifications
- cUL Listed
- UL Listed
- CE Marked
- C-Tick
- RoHS
Documentation
Документация
Инструменты выбора конфигурации системы
- CrossWorks — преобразуйте номера по каталогам конкурентов в аналогичные продукты Allen-Bradley®.
- Integrated Architecture Builder — выбирайте оборудование и создавайте спецификации для проектов.
- Инструменты системы Integrated Architecture — инструменты, которые помогут вам в планировании и настройке системы Integrated Architecture™.
- ProposalWorks — позволяет создавать полноценные ценовые и коммерческие предложения.
Другие источники
- Драйверы для промышленных компьютеров и мониторов
- Библиотека образцов кода — получайте образцы кода, которые были разработаны другими пользователями, и публикуйте свой код, который может оказаться полезным для других людей.
- База знаний — посетите нашу страницу с технической информацией, чатами и форумами технической поддержки, пакетами обновлений для программного обеспечения и дополнительной информацией о безопасности оборудования.