Стандартные мониторы 6176M — это плоскопанельные промышленные цветные мониторы для использования в менее требовательных средах. Все мониторы в стандартном исполнении имеют входы сенсорного экрана USB и RS232, видеовходы DVI и VGA и меню OSD, которое позволяет повернуть изображение, изменить палитру цветов и автоматически сбросить кнопки.


- Доступны в размерах от 8,4 до 24 дюймов
- Разрешение вплоть до высокой четкости (FHD)
- Стандартный и широкоформатный экран
- Доступные разрешения: FHD / HD / SVGA / VGA / SXGA / XGA
- Аналоговый резистивный и проекционно-емкостный экран (для мультисенсорных операций)
- Стандартные или низкопрофильные рамки

Наши промышленные мониторы VersaView® 5100 серии Bulletin 6200M отличаются современной конструкцией полностью из стекла с 10-точечным емкостным мультисенсорным экраном. Эти мониторы объединяют промышленные компьютеры, компьютеры без дисплея и тонкие клиенты Allen-Bradley®, формируя эффективное вычислительное решение.

Мониторы серии Bulletin 6186M в производительном исполнении могут работать в экстремальных условиях, например при высоких температурах или ударных нагрузках. Все наши производительные мониторы являются плоскопанельными и имеют маркировку класс I, раздел 2 для работы в опасных средах. Мониторы поставляются с рамками из алюминия или нержавеющей стали и с резистивными сенсорными экранами.