- Гиперконвергентная система (вычисление, сеть и хранение) для виртуализации начального уровня
- Один сервер для запуска нескольких операционных систем
- Предварительно настроенная среда виртуализации
- Сервер для установки в стойку
- Можно запускать до 15 приложений
- Один год управляемых услуг, включая круглосуточную поддержку системы, мониторинг и администрирование
Популярные ресурсы / быстрые ссылки
Обзор
В среднем виртуализация снижает совокупную стоимость владения на 74 %, однако на этом преимущества не заканчиваются. Благодаря новой системе VersaVirtual вы также можете снизить время простоя, добавить вычислительные мощности и довериться нашим надежным службам IT/OT и технической поддержке.
- Сюда включены поддержка, удаленный мониторинг и администрирование, которые выполняются командой специалистов IT/OT в компании Rockwell Automation, поэтому вам не нужно беспокоиться о наличии специализированных навыков IT/OT для настройки и управления решениями.
- Специалисты службы по операционным технологиям (OT) говорят с вами на понятном для вас техническом языке, что ускоряет устранение проблем
- Службы поддержки в области информационных технологий исправно обслуживают инфраструктуру
- Система VersaVirtual позволяет разместить в ней небольшую систему с несколькими приложениями, например FactoryTalk View, а также рабочие станции операторов и инженеров.
- Предварительно настроенная и готовая к использованию система упрощает покупку и развертывание
- Снижайте время простоя и повышайте производительность благодаря возможности обеспечения избыточности
Overview
Virtualization brings an average of 74% decrease in total cost of ownership, and the benefits don’t end there. With the new VersaVirtual Appliance, you can also reduce downtime, add compute capability, and rest easy with our trusted IT/OT services and support.
- Support, remote monitoring and administration by a team of Rockwell Automation IT/OT professionals are included, so you don’t have to worry about needing specialized IT/OT skills to set up and manage.
- Operational technology services help speak your control’s language which leads to faster resolution
- Information technology support services provide a worry-free experience to maintain the infrustructure
- The VersaVirtual Appliance is designed to host a small system that requires multiple applications, such as FactoryTalk View, operator workstations and engineer workstations.
- Preconfigured and ready-to-use out of the box, making it easy to purchase and deploy
- Minimize downtime and increase productivity with redundancy option
Выбор продукции
Технические характеристики
Сертификация
Подлежит уточнению
Инструменты выбора конфигурации системы
- CrossWorks — преобразуйте номера по каталогам конкурентов в аналогичные продукты Allen-Bradley®.
- ProposalWorks — позволяет создавать полноценные ценовые и коммерческие предложения.
Другие источники
- База знаний — посетите нашу страницу с технической информацией, чатами и форумами технической поддержки, пакетами обновлений для программного обеспечения и дополнительной информацией о безопасности оборудования.