• circuit-load-protection
  • human-machine-interface
  • factorytalk-software
  • motion-control
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
    Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все
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
Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все
Оборудование Allen-Bradley

Промышленный ПК 6300B

  • Main Image

Доступен для приобретения с июля по октябрь 2020 г.

Промышленный ПК Intel Atom Class

  • Процессор Intel Apollo Lake Atom
  • Доступно с Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
  • DisplayPort, поддерживающий высокое разрешение до 4K
  • 2 порта Ethernet и 2 порта USB 3.0 (тип A)

Промышленные ПК Intel Core i Class

  • 64-разр. двух- и четырехъядерные процессоры Core™ i3 и i7 7-го поколения
  • Доступно с Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
  • Без версии ОС с поддержкой Linux
  • 4 порта Ethernet, 3 порта USB 3.0 (тип A), 2 порта USB 2.0 (тип A), 1 порт RS232 (DB9M), 1 порт DVI-D
Обратиться к дистрибьютору Найти офис отдела продаж
SupportSupport
Поддержка
DistributorDistributor
Поиск партнера по продуктам
Популярные ресурсы / быстрые ссылки
Профиль промышленного ПК VersaView 6300B и тонкого клиента 6300T
Промышленный ПК 6300B
  • Обзор
  • Документация
  • Ресурсы
  • Документация
  • Ресурсы
Обратиться к дистрибьютору

Overview

Промышленный ПК Intel Atom Class

  • Процессор Intel Apollo Lake Atom
  • Доступно с Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
  • DisplayPort, поддерживающий высокое разрешение до 4K
  • 2 порта Ethernet и 2 порта USB 3.0 (тип A)
  • Содержит M.2 SSD до 240 ГБ (только ПК)
  • Предоставляет 4 или 8 ГБ ОЗУ DDR4
  • Предоставляет конструкцию без вентилятора с полочным креплением 24 В пост. тока
  • Поддерживает рабочую температуру от 0 до 50 °C
  • Поддержка ThinManager

Промышленные ПК Intel Core i Class

  • 64-разр. двух- и четырехъядерные процессоры Core i3 и i7 7-го поколения
  • Доступно с Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
  • Без версии ОС с поддержкой Linux
  • 4 порта Ethernet, 3 порта USB 3.0 (тип A), 2 порта USB 2.0 (тип A), 1 порт RS232 (DB9M), 1 порт DVI-D
  • M.2 / mSATA и 2,5” SSD до 1 ТБ SATA III
  • До 32 ГБ памяти в модулях DDR4 SODIMM
  • До 3 слотов расширения PCIe
  • Конструкция без вентилятора с полочным креплением, креплением на стену или DIN-рейкой, 24 В пост. тока
  • Доступно в виде охлаждаемого вентилятором блока с настенным креплением, 100/230 В перем. тока
  • Поддержка ThinManager

 


Product Selection


Specifications

Certifications
CE MarkingCE Marking
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
  • CE Marked
  • cULus Listed
Standards Compliance
  • UL 61010-1
  • UL 61010-2-201
  • CSA C22.2 No. 61010-1
  • CSA C22.2 No. 61010-2-201
  • EN 61010-2-201
  • EN 61326-1
  • EN 50581
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.

Product Catalog

Документация

Профиль промышленного ПК VersaView 6300B и тонкого клиента 6300T 6300B-PP001

Documentation

Resource Publication Number Language
VersaView 6300B Box PC and 6300T Box Thin Client Product Profile 6300B-PP001
VersaView 6300B Box PCs and 6300T Box Thin Clients User Manual 6300B-UM001
VersaView 6300B Box PCs and 6300T Box Thin Clients Installation Instructions 6300B-IN001
Literature LibraryLiterature Library
Библиотека документации

Просмотрите библиотеку документации, в которой можно найти дополнительные технические и коммерческие публикации на различных языках.

 

Поиск в библиотеке документации

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
База знаний

Посетите нашу страницу с технической информацией, чатами и форумами технической поддержки, пакетами обновлений для программного обеспечения и дополнительной информацией о безопасности оборудования.

 

Поддержка

Resources

  • Drivers for Industrial Computers and Monitors
  • Sample Code Library — Retrieve samples of code that have been developed by other users and post code that others might find helpful.
  • Knowledgebase — Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates, and product safety advisories/notices.
  1. Chevron LeftChevron Left Главная страница Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Про... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Апп... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Промышленные компьютеры и мониторы Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Промышленные компьютеры Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Промышленный ПК 6300B Chevron RightChevron Right
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
  • Опрос по оценке качества обслуживания заказчиков