- Двух- и четырехъядерные процессоры Intel Core 2-го поколения
- Intel AMT 7.0 для удаленного управления
- Скоростная память DDR3
- Доступно в прочных форм-факторах для установки на станки и в стойку
- Мощное удаленное управление
- Встроенные возможности резервного копирования и восстановления
- Встроенные возможности диагностики
Популярные ресурсы/быстрые ссылки
Обзор
- Доступно несколько исполнений с различной производительностью, двух- и четырехъядерные ЦП обеспечивают надлежащую производительность для любого применения
- Идеальная аппаратная платформа для станции FactoryTalk® View Site Edition 8.0 и распределенных приложений
- Предоставление встроенных возможностей резервного копирования и восстановления системы
- Предоставление собственных возможностей диагностики
- Встроенный USB-порт для безопасного использования ключей программной активации или USB-накопителей
- Съемный спереди RAID-массив жестких дисков для круглосуточной работы, с противоударной подвеской и возможностью горячей замены
- Поставляется с ОС Windows 8.1 Industry Pro (64-битная версия), Windows 7 Профессиональная с пакетом обновления SP1 (64-разрядная версия), Windows XP Pro с пакетом обновления SP3, Windows Server 2012 R2 (64-разрядная версия) и Windows Server 2008 R2 с пакетом обновления SP1 (64-разрядная версия)
- Доступно без предустановленной операционной системы
Overview
- Multiple performance packages available, with dual-core or quad-core CPUs to offer the right performance for every application
- Ideal hardware platform for FactoryTalk® View Site Edition 8.0 station and distributed applications
- Offer integrated system backup and restore capabilities
- Provide onboard diagnostics
- Include internal USB port for secure use of software activation dongles or USB mass-storage devices
- Provide front-removable, shock-mounted, hot-swappable, 24/7 hard-disk drives with RAID capabilities
- Available with Windows 8.1 Industry Pro (64 bit), Windows 7 Professional SP1 (64 Bit), Windows XP Pro SP3, Windows Server 2012 R2 (64 bit), and Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit)
- Available without pre-installed operating system
Выбор продукции
Технические характеристики
Сертификация
-
UL
-
c-UL
-
CE
-
C-Tick
-
KC
-
Правила ограничения содержания вредных веществ
-
Правила ограничения содержания вредных веществ (Китай)
Specifications
Certifications
- UL Listed
- cUL Listed
- CE
- C-Tick
- KC
- RoHS
- China RoHS
Standards Compliance
- EN 55032
- EN 55024
- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-2
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3
- EN 60079-0
- EN 60079-7
- EN 50581
- UL 60950-1
- CSA-C22.2 No. 60950-1
Documentation
Документация
Инструменты конфигурации и выбора
- CrossWorks — преобразуйте номера по каталогам конкурентов в аналогичные продукты Allen-Bradley®.
- Integrated Architecture Builder — выбирайте оборудование и создавайте спецификации для проектов.
- ProposalWorks — позволяет создавать полноценные ценовые и коммерческие предложения.
Другие источники информации
- Центр совместимости изделий и загрузки материалов — найдите загрузки, относящиеся к продукту, включая встроенное программное обеспечение, примечания к выпуску, связанное программное обеспечение, драйверы, средства и служебные программы.
- База знаний — посетите нашу страницу с технической информацией, чатами и форумами технической поддержки, пакетами обновлений для программного обеспечения и дополнительной информацией о безопасности оборудования.