Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все
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
Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все

Промышленные компьютеры

Наши промышленные компьютеры способны работать в соответствии с физическими ограничениями и требованиями вашей среды. Компьютеры без дисплея содержат различные возможности в отношении форм-факторов, объема оперативной памяти и хранилища, производительности, рабочего диапазона температур и оптических приводов. Компьютеры со встроенным дисплеем доступны с разными характеристиками по размеру экрана, возможностям хранения, пакетам производительности и моделям со встроенными клавиатурами.
Промышленные компьютеры
  • Промышленные компьютеры VersaView 5400
  • Промышленный ПК VersaView 6300B
  • Панельный ПК VersaView 6300P
  • Система VersaVirtual
  • Компьютеры 6181P
  • Стандартные компьютеры 6177, 750R и 1450R
Main Image
  • Четырехъядерный процессор Intel Atom E3845
  • Твердотельный накопитель 128 ГБ
  • Двойной видеовыход
  • Несколько вариантов монтажа
  • Доступно со встроенным дисплеем и без него
  • Полностью стеклянный десятиточечный мультисенсорный экран без рамки
Промышленный компьютер 6200 VersaView 5400
Main Image
  • Двух- и четырехъядерные процессоры Intel Core 2-го поколения
  • Intel AMT 7.0 для удаленного управления
  • Скоростная память DDR3
  • Доступно в прочных форм-факторах для установки на станки и в стойку
  • Мощное удаленное управление
  • Встроенные возможности резервного копирования и восстановления
  • Встроенные возможности диагностики
Стандартные компьютеры 6177
Main Image
  • 64-разрядный процессор Intel Core™ серии i 4-го поколения
  • Мультисенсорные экраны
  • Возможности удаленного управления
  • Кнопка пользовательского интерфейса и вспомогательный монтажный зажим
  • Доступно с рамкой из нержавеющей стали в соответствии с требованием пищевой промышленности
Компьютеры 6181
Main Image
  • Предоставляются размеры дисплеев от 8,4 до 24 дюймов
  • Процессоры Core™ i3, i5 и i7 на платформе Intel Kaby Lake H
  • Разрешения включают FHD / HD / SVGA /VGA / SXGA / XGA
  • Стандартные или низкопрофильные рамки
  • Аналоговый резистивный и проекционно-емкостный экран (для мультисенсорных операций)
  • Четыре порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Панельный ПК 6300P
Main Image

ПК Intel Atom

  • Процессор Intel Apollo Lake Atom
  • Доступно с Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
  • DisplayPort, который поддерживает высокое разрешение до 4K
  • 2 порта Ethernet и 2 порта USB 3.0 (тип A)

ПК Intel Core i Class

  • 64-разр. двух- и четырехъядерные процессоры Core™ i3 и i7 7-го поколения
  • Доступно с Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
  • Без версии ОС с поддержкой Linux
  • 4 порта Ethernet, 3 порта USB 3.0 (тип A), 2 порта USB 2.0 (тип A), 1 порт RS232 (DB9M), 1 порт DVI-D
Промышленный ПК 6300B
Main Image
  • Гиперконвергентное устройство (вычисление, сеть и хранение) для виртуализации начального уровня
  • Один сервер для запуска нескольких операционных систем
  • Предварительно настроенная среда виртуализации
  • Сервер для установки в стойку
  • Можно запускать до 15 приложений
  • Один год управляемых услуг, включая круглосуточную поддержку системы, мониторинг и администрирование
Система VersaVirtual
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
  3. Chevron LeftChevron Left Аппаратное обеспечение Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Промышленные компьютеры и мониторы Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Промышленные компьютеры Chevron RightChevron Right