Наши компьютеры для опасных зон со встроенным дисплеем серии Bulletin 6181X имеют маркировку IECEx, ATEX категории 3 (для газовых и пыльных сред) и включены в перечень UL для опасных зон класса I раздела 2. Эти устанавливаемые на панели компьютеры поддерживают работу в экстремальных средах. 12,1-дюймовые цветные TFT-дисплеи доступны в виде резистивных сенсорных панелей и проекционно-емкостных вариантов. Возможность чтения экрана при прямом солнечном освещении и другие функции делают эти компьютеры необходимостью для обеспечения производительности в опасных рабочих средах.


Наши компьютеры для опасных зон без дисплея серии Bulletin 6181X, 1200XT имеют маркировку IECEx, ATEX категории 3 (для газовых и пыльных сред) и включены в перечень UL для опасных зон класса I раздела 2. Эти монтируемые на стену компьютеры поддерживают работу в экстремальных средах.