Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все
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
Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все

Промышленные компьютеры и мониторы

Средства визуализации и вычислений обеспечивают доступ к информации, имеющей критическое значение для производства и технологических процессов, а также к данным предприятия. В каждой отрасли, сфере применения и производственной среде эти продукты ускоряют разработки и улучшают работу.
Промышленные компьютеры и мониторы
  • Компьютеры для опасных зон
  • Промышленные компьютеры
  • Промышленные мониторы
  • Тонкие клиенты VersaView

Наши промышленные компьютеры способны работать в соответствии с физическими ограничениями и требованиями вашей среды. Компьютеры без дисплея отличаются различными форм-факторами, опциями оперативной памяти, хранилища, производительности, рабочих температур и оптических приводов. Компьютеры со встроенными дисплеями поставляются с различными размерами экранов, опциями хранения, пакетами производительности и моделями со встроенными клавиатурами.

Main Image
Компьютеры для опасных зон

Наши компьютеры, сертифицированные для работы в опасных зонах, включают семейство продуктов для работы при экстремальных температурах. Для таких отраслей, как нефтегазовая, химическая и горнодобывающая промышленность, где есть вероятность появления взрывчатых сред в местах размещения оборудования, и для применений, где оборудование может подвергаться механическим воздействиям. Эти компьютеры предназначены для работы при экстремальных температурах. Компьютеры могут иметь маркировку IECEx, ATEX, INMETRO и UL для работы в опасных зонах. Доступны проекционно-емкостные (PCAP) и аналоговые резистивные сенсорные терминалы.

Компьютеры для опасных зон со встроенным дисплеем Компьютеры для экстремальных условий без встроенного дисплея
Main Image
Промышленные компьютеры

Наши промышленные компьютеры способны работать в соответствии с физическими ограничениями и требованиями вашей среды. Компьютеры без дисплея отличаются различными форм-факторами, опциями оперативной памяти, хранилища, производительности, рабочих температур и оптических приводов. Компьютеры со встроенными дисплеями поставляются с различными размерами экранов, опциями хранения, пакетами производительности и моделями со встроенными клавиатурами.

Промышленные компьютеры VersaView 5400 Промышленный ПК VersaView 6300B Панельный ПК VersaView 6300P Система VersaVirtual Компьютеры 6181P Стандартные компьютеры 6177, 750R и 1450R
Main Image
Промышленные мониторы

Промышленные мониторы позволяют использовать современные технологии плоскопанельных ЖК-экранов в жесткой производственной среде. Наше семейство VersaView 6300 имеет различные типы сенсорных экранов и рамок. Наши промышленные мониторы серии 6186M лучше всего подходят для специальных сред, таких как класс 1, раздел 2, и для предприятий пищевой промышленности. 

Мониторы стандартного исполнения 6176M Мониторы производительного исполнения 6186M Промышленные мониторы VersaView 5100 Промышленные мониторы VersaView 6300M
Main Image
Тонкие клиенты VersaView

Наши тонкие клиенты VersaView® эксклюзивно интегрируются с программным обеспечением ThinManager® и идеально подходят для распределенных приложений ThinManager. Тонкие клиенты используются для отображения информации, полученной с удаленного сервера ThinManager. Можно настроить несколько тонких клиентов на своем заводе для выполнения различных ролей, при этом они могут обслуживаться одним сервером ThinManager. Все содержимое остается на сервере, поэтому время простоя в случае сбоя уменьшается.

Тонкие клиенты VersaView 5200 Тонкие клиенты VersaView 6300T Программное обеспечение для управления тонкими аппаратными клиентами
  • Технические вопросы
  • Чат технической поддержки
  • Телефон технической поддержки
  • Связаться с отделом продаж
  1. Chevron LeftChevron Left Главная страница Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Продукты Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Аппаратное обеспечение Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Промышленные компьютеры и мониторы Chevron RightChevron Right