Наша серия графических терминалов Bulletin PanelView™ Plus 6 2711PC позволяет отслеживать, контролировать и графически отображать сведения о состоянии приложений. Эти терминалы обеспечивают гибкость открытой платформы в операционной системе Windows® CE. Доступны размеры дисплеев от 4 до 6 дюймов. Программное обеспечение FactoryTalk® View Studio Machine Edition позволяет программировать все графические терминалы PanelView Plus 6 Compact.
Популярные ресурсы/быстрые ссылки
Обзор
- Содержит значительные улучшения по сравнению с графическими терминалами PanelView™ Plus Compact 400, 600 и 1000
- Частота процессора увеличивается с 350 МГц до 1 ГГц
- Обновление экрана происходит на 70 % быстрее
- Системная оперативная память увеличена с 64 МБ до 256 МБ
- Объем флэш-накопителя увеличен с 64 МБ до 512 МБ
- Более яркая светодиодная подсветка дисплеев
- Расширенные возможности подключения к различным периферийным устройствам, таким как принтеры, мыши и клавиатуры
- Поддержка элементов управления ActiveX®
- Поддержка удаленных подключений (VNC, FTP и FactoryTalk Viewpoint)
- Предоставление возможностей резервного копирования и восстановления
- Обеспечение удаленного управления технологическими процессами и данными с помощью CSV-файлов
- Использование графики Symbol Factory
- Наличие встроенного средства просмотра PDF для поддержки операторов в зависимости от контекста
- Поддержка ведения журналов и анализа тенденций DataStore Plus, что устраняет ограничение в 300 000 точек данных
Overview
- Provides significant improvements over the PanelView™ Plus Compact 400, 600, and 1000 graphic terminals
- Processor speed increased from 350 MHz to 1 GHz
- Screen transition rate is up to 70% faster
- System memory increased from 64MB RAM to 256MB RAM
- Flash storage space increased from 64MB to 512MB
- Increased illumination of LED backlight displays
- Greater connectivity to a variety of peripherals such as printers, mice, and keyboards
- Supports ActiveX® Controls
- Supports remote connectivity (VNC, FTP and FactoryTalk Viewpoint)
- Offers backup restore functionality
- Provides remote recipe and data management through .CSV files
- Uses Symbol Factory graphics
- Includes built-in PDF viewer for context-sensitive operator support
- Supports DataStore Plus logging and trending, which eliminates the 300,000 data point limit
Additional Information
PanelView Plus/FactoryTalk View Machine Edition YouTube Playlist
Выбор продукции
Технические характеристики
Сертификация
- Маркировка CE
- C-Tick
- Включен в перечень cUL
- KCC
- Правила ограничения содержания вредных веществ
- Включен в перечень UL
Specifications
Certifications
- CE Marked
- C-Tick
- cULus Listed Class I, Division 2, Groups A, B, C and D; Class II, Division 2, Groups F and G; Class III
- KCC
- RoHS
- UL Listed
Documentation
Документация
Инструменты выбора конфигурации системы
- CrossWorks — преобразуйте номера по каталогам конкурентов в аналогичные продукты Allen-Bradley®.
- Integrated Architecture Builder — выбирайте оборудование и создавайте спецификации для проектов.
- Инструменты интегрированной архитектуры — инструменты, которые помогут вам в планировании и настройке системы Integrated Architecture™.
- ProposalWorks — позволяет создавать полноценные ценовые и коммерческие предложения.
Другие источники
- Обновление встроенного ПО — выполните вход, чтобы получить поддержку обновлений встроенного ПО.
- Спецификации оборудования — посетите наш онлайн-источник, чтобы найти спецификации данного продукта.
- Библиотека образцов кода — получайте образцы кода, которые были разработаны другими пользователями, и публикуйте свой код, который может оказаться полезным для других людей.
- База знаний — посетите нашу страницу с технической информацией, чатами и форумами технической поддержки, пакетами обновлений для программного обеспечения и дополнительной информацией о безопасности оборудования.