• FactoryTalk TeamOne
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
      • EMEA Graduate Programme
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
  • FactoryTalk TeamOne
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
  • Open Positions For EMEA Graduate Programme
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
    Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все
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
Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все
Оборудование Allen-Bradley

2711P PanelView Plus 6 400

  • Main Image

Наша серия графических терминалов PanelView™ Plus 6 2711P позволяет отслеживать, контролировать и графически отображать сведения о состоянии приложений. Эти терминалы обеспечивают гибкость открытой платформы в операционной системе Windows® CE. Доступны стандартные дисплеи от 4 до 15 дюймов. Программное обеспечение FactoryTalk® View Studio Machine Edition позволяет программировать все графические терминалы PanelView Plus 6.

Обратиться к дистрибьютору Найти офис отдела продаж
SupportSupport
Поддержка
DistributorDistributor
Поиск партнера по продуктам
Популярные ресурсы / быстрые ссылки
Линейка продукции PanelView Plus 6 с морскими сертификатами Профиль перехода с PanelView Plus 6 на графические терминалы PanelView Plus 7 Профиль продукта PanelView Plus и FactoryTalk View Machine Edition
2711P PanelView Plus 6 400
  • Обзор
  • Выбор продукции
  • Технические характеристики
  • Программное обеспечение
  • Документация
Обратиться к дистрибьютору

Обзор

  • Содержит значительные улучшения по сравнению с графическими терминалами PanelView™ Plus 400
    • Частота процессора увеличивается с 350 МГц до 1 ГГц
    • Обновление экрана происходит на 70 % быстрее
    • Системная оперативная память увеличена с 64 МБ до 256 МБ
    • Объем флэш-накопителя увеличен с 64 МБ до 512 МБ
    • Включает 80 МБ долговременного хранилища для приложений
    • Более яркая светодиодная подсветка дисплеев
    • Расширенные возможности подключения к различным периферийным устройствам, таким как принтеры, мыши и клавиатуры
  • Поддержка элементов управления ActiveX®
  • Интеграция со сторонним программным обеспечением, таким как Microsoft® Internet Explorer® и Microsoft Office Viewers
  • Поддержка средств удаленного подключения (VNC и FTP)
  • Предоставление возможностей резервного копирования и восстановления
  • Обеспечение удаленного управления технологическими процессами и данными с помощью CSV-файлов
  • Использование векторной графики для Symbol Factory
  • Наличие встроенного средства просмотра PDF для поддержки операторов в зависимости от контекста
  • Поддержка ведения журналов и анализа тенденций DataStore Plus, что устраняет ограничение в 300 000 точек данных

Графические терминалы PanelView Plus 6 400

  • Содержит 4-дюймовый плоскопанельный цветной дисплей с разрешением 320 x 240 пикселей и 18-битной графикой

Графические терминалы PanelView Plus 6 600

  • Содержит 6-дюймовый плоскопанельный цветной дисплей с разрешением 320 x 240 пикселей и 18-битной графикой

Графические терминалы PanelView Plus 6 700

  • Содержит 6,5-дюймовый плоскопанельный цветной дисплей с разрешением 640 x 480 пикселей (минимальное) и 18-битной графикой
  • Поддержка операторского ввода с помощью клавиатуры (22 функциональные клавиши), сенсорного экрана или и клавиатуры, и сенсорного экрана

Графические терминалы PanelView Plus 6 1000

  • Содержит 10,4-дюймовый плоскопанельный цветной дисплей с разрешением 640 x 480 пикселей (минимальное) и 18-битной графикой
  • Поддержка операторского ввода с помощью клавиатуры (32 функциональные клавиши), сенсорного экрана или и клавиатуры, и сенсорного экрана

Графические терминалы PanelView Plus 6 1250

  • Содержит 12,1-дюймовый плоскопанельный цветной дисплей с разрешением 800 x 600 пикселей (минимальное) и 18-битной графикой
  • Поддержка операторского ввода с помощью клавиатуры (40 функциональных клавиш), сенсорного экрана или и клавиатуры, и сенсорного экрана

Графические терминалы PanelView Plus 6 1500

  • Содержит 15-дюймовый плоскопанельный цветной дисплей с разрешением 1024 x 768 пикселей (минимальное) и 18-битной графикой
  • Поддержка операторского ввода с помощью клавиатуры (40 функциональных клавиш), сенсорного экрана или и клавиатуры, и сенсорного экрана

 

Графические терминалы PanelView Plus 6

Overview

  • Provides significant improvements over the PanelView™ Plus graphic terminals
    • Processor speed increased from 350 MHz to 1 GHz
    • Screen transition rate is up to 70% faster
    • System memory increased from 64MB RAM to 256MB RAM
    • Flash storage space increased from 64MB to 512MB
    • Includes 80MB nonvolatile storage for applications
    • Increased illumination of LED back-light displays
    • Greater connectivity to a variety of peripherals such as printers, mice, and keyboards
  • Supports ActiveX® Controls
  • Integrates with third-party software such as Microsoft® Internet Explorer® and Microsoft Office Viewers
  • Supports remote connectivity (VNC and FTP)
  • Offers backup restore functionality
  • Provides remote recipe and data management through .CSV files
  • Uses vector-based graphics from Symbol Factory
  • Includes built-in PDF viewer for context-sensitive operator support
  • Supports DataStore Plus logging and trending, which eliminates the 300,000 data point limit

PanelView Plus 6 400 Graphic Terminals

  • Includes a 4 in. flat-panel color display with 320 x 240 resolution and 18-bit graphics
  • Supports operator input via keypad (10 function keys) and touch screen

PanelView Plus 6 600 Graphic Terminals

  • Includes a 6 in. flat-panel color display with 320 x 240 resolution and 18-bit graphics
  • Supports operator input via keypad (10 function keys) and touch screen

PanelView Plus 6 700 Graphic Terminals

  • Includes a 6.5 in. flat-panel color display with 640 x 480 resolution (minimum) and 18-bit graphics
  • Supports operator input via keypad (22 function keys), via touch screen or via keypad and touch screen

PanelView Plus 6 1000 Graphic Terminals

  • Includes a 10.4 in. flat-panel color display with 640 x 480 resolution (minimum) and 18-bit graphics
  • Supports operator input via keypad (32 function keys), via touch screen or via keypad and touch screen

PanelView Plus 6 1250 Graphic Terminals

  • Includes a 12.1 in. flat-panel color display with 800 x 600 resolution (minimum) and 18-bit graphics
  • Supports operator input via keypad (40 function keys), via touch screen or via keypad and touch screen

PanelView  Plus 6 1500 Graphic Terminals

  • Includes a 15 in. flat-panel color display with 1024 x 768 resolution (minimum) and 18-bit graphics
  • Supports operator input via keypad (40 function keys), via touch screen or via keypad and touch screen

 

Additional Information

PanelView Plus/FactoryTalk View Machine Edition YouTube Playlist 


Выбор продукции


Технические характеристики

DownloadDownload
Технические данные и характеристики терминалов PanelView Plus 6
Сертификация
  • UL
  • C-UL
  • CE
  • C-Tick
  • Правила ограничения содержания вредных веществ
  • KCC
Ищете дополнительные сведения?

Чтобы найти дополнительные сведения о продукции, включая чертежи САПР, трехмерные модели и др., воспользуйтесь нашим каталогом продуктов.

Каталог продуктов

Specifications

DownloadDownload
PanelView Plus 6 Specifications Technical Data
Certifications
CE MarkingCE Marking
C-TICK CertificationC-TICK Certification
KC CertificationKC Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • UL
  • cULus Listed Class I, Division 2, Groups A, B, C and D; Class II, Division 2, Groups F and G; Class III
  • CE
  • C-Tick
  • RoHS
  • KCC
  • Marine – ABS, Bureau Veritas, DNV-GL, Korean Register, Lloyd’s Register, Registro Italiano Navale (available on select catalog numbers only)

 

Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.

Product Catalog

Программное обеспечение

Программное обеспечение FactoryTalk View Studio Machine Edition от Rockwell Software® позволяет программировать графические терминалы PanelView™ Plus 6.

Дополнительная информация

Дополнительные программные продукты доступны на сайте Rockwell Software.

Software

FactoryTalk View Machine Edition
Main Image
Software
FactoryTalk View Machine Edition

FactoryTalk® View Machine Edition software is a versatile HMI application that provides a dedicated and powerful solution for machine-level operator interface devices.

Get Started
Product Compatibility and Download Center (PCDC)
Main Image
Support
Product Compatibility and Download Center (PCDC)

Use the Product Download and Compatibility Center (PCDC) to find product downloads and much more.

Get Started
FactoryTalk Software
Main Image
Software
FactoryTalk Software

Each FactoryTalk offering centers on driving your business performance. From the design and commissioning phase on through to board room level data needs, we can bring together value to all users in your operation.

Learn More

Документация

Resource Publication Number Language
Линейка продукции PanelView Plus 6 с морскими сертификатами 2711P-PP009
Профиль перехода с PanelView Plus 6 на графические терминалы PanelView Plus 7 MIGRAT-PP029
Профиль продукта PanelView Plus и FactoryTalk View Machine Edition FTALK-PP012
Руководство по выбору платформ визуализации VIEW-SG001
Технические данные и характеристики терминалов PanelView Plus 2711P-TD005
Руководство пользователя терминалов PanelView Plus 6 2711P-UM006
Схема перехода с PanelView Plus 400/600 на PanelView Plus 6 400/600 2711P-QR001
Сравнение функций в портфеле для интерфейсов оператора PanelView 2711P-SP01
Literature LibraryLiterature Library
Библиотека документации

Просмотрите  библиотеку документации, в которой можно найти дополнительные технические и коммерческие публикации на различных языках.

 

Поиск в библиотеке документации

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
База знаний

Посетите нашу страницу с технической информацией, чатами и форумами технической поддержки, пакетами обновлений для программного обеспечения и дополнительной информацией о безопасности оборудования.

 

Поддержка

Инструменты выбора конфигурации системы

  • CrossWorks — преобразуйте номера по каталогам конкурентов в аналогичные продукты Allen-Bradley®.
  • Integrated Architecture Builder — выбирайте оборудование и создавайте спецификации для проектов.
  • Инструменты интегрированной архитектуры — инструменты, которые помогут вам в планировании и настройке системы Integrated Architecture™.
  • ProposalWorks — позволяет создавать полноценные ценовые и коммерческие предложения.

Другие источники

  • Обновление встроенного ПО — выполните вход, чтобы получить поддержку обновлений встроенного ПО.
  • Спецификации оборудования — посетите наш онлайн-источник, чтобы найти спецификации данного продукта.
  • Библиотека образцов кода — получайте образцы кода, которые были разработаны другими пользователями, и публикуйте свой код, который может оказаться полезным для других людей.
  • База знаний — посетите нашу страницу с технической информацией, чатами и форумами технической поддержки, пакетами обновлений для программного обеспечения и дополнительной информацией о безопасности оборудования.


Применение

Типичное применение графических терминалов PanelView™ Plus 6 включает следующее:

  • тенденции;
  • выражения;
  • архивирование данных;
  • анимация.
  • Прямой просмотр адресов контроллера Logix5000 допустим из программного обеспечения FactoryTalk® View Studio
  • Взаимодействие с различными поставщиками

Примеры использования человеко-машинного интерфейса — просмотрите сайт с примерами, чтобы узнать, как заказчики использовали продукты человеко-машинного интерфейса Allen-Bradley® для решения своих задач.

Рекомендовано для вас

  1. Chevron LeftChevron Left Главная страница Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Про... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Апп... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Человеко-машинный интерфейс Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Графические терминалы Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 2711P PanelView Plus 6 400 Chevron RightChevron Right
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
© Rockwell Automation, Inc., 2020.
Главная страница
  • Технические вопросы
  • Чат технической поддержки
  • Телефон технической поддержки
  • Связаться с отделом продаж