• Factory Talk Analytics Augmented Modeler
      • FactoryTalk Analytics LogixAI
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
      • FactoryTalk Analytics Edge ML
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
      • Product Drawings & Wiring Diagrams
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
      • Новые возможности FactoryTalk View v.10 и AssetCentre v8.00
      • Технический вебинар "РСУ PlantPAx®. Системный релиз 4.5"
      • Сервоприводы Kinetix 5100 и 5300
      • Система резервирования ControlLogix
      • Обзор новых продуктов ИА. Часть 1-2018
      • Вебинар: Информационная безопасность
      • Технологии независимого перемещения тележек
      • Безопасность машин и механизмов
      • Вебинар: Новые преобразователи частоты от Rockwell Automation
      • Обзор новых продуктов ИА. Часть 2-2018
      • Низковольтные преобразователи и компоненты – обзор
      • Масштабируемая платформа для вычислительных задач
      • Обзор новинок для управления электродвигателями
      • Миграция устаревших платформ управления
      • Оставайтесь конкурентоспособным с новой версией РСУ PlantPAx 5.0
      • Обзор ПО Rockwell Software
      • Обзор ПО ThinManager
      • Микроконтроллерные системы управления
      • Модернизация производства металлов с MES
      • Системы управления перемещением
      • Вебинар «ThinManager v11 - ПО для управления тонкими клиентами»
      • Вебинар: Новые элементы систем безопасности оборудования
      • Семейство VersaView 5000
      • Вебинар: IoT решение для автоматизированной оптимизации добычи
      • PowerFlex 755T
      • Виртуальный индустриальный саммит для руководителей компаний
      • Вебинар: Интеллектуальные устройства и их возможности
      • Обновления в семействе преобразователей частоты
      • Начните работать с системой управления производством (MES)
      • Продукты и решения ИА для нефтегазовой индустрии
      • Вебинар "Системы управления перемещением"
      • Смотреть все
      • Блоги
      • Примеры из практики
      • Подкасты
      • Пресс-релизы
      • Контакты пресс-центра
      • Автоматизация сегодня
      • presentations
      • newsletters
      • magazines
      • infographics
      • demonstrations
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
  • Product Drawings & Wiring Diagrams
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
  • Factory Talk Analytics Augmented Modeler
  • FactoryTalk Analytics LogixAI
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
  • FactoryTalk Analytics Edge ML
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
  • Новые возможности FactoryTalk View v.10 и AssetCentre v8.00
  • Технический вебинар "РСУ PlantPAx®. Системный релиз 4.5"
  • Сервоприводы Kinetix 5100 и 5300
  • Система резервирования ControlLogix
  • Обзор новых продуктов ИА. Часть 1-2018
  • Вебинар: Информационная безопасность
  • Технологии независимого перемещения тележек
  • Безопасность машин и механизмов
  • Вебинар: Новые преобразователи частоты от Rockwell Automation
  • Обзор новых продуктов ИА. Часть 2-2018
  • Низковольтные преобразователи и компоненты – обзор
  • Масштабируемая платформа для вычислительных задач
  • Обзор новинок для управления электродвигателями
  • Миграция устаревших платформ управления
  • Оставайтесь конкурентоспособным с новой версией РСУ PlantPAx 5.0
  • Обзор ПО Rockwell Software
  • Обзор ПО ThinManager
  • Микроконтроллерные системы управления
  • Модернизация производства металлов с MES
  • Системы управления перемещением
  • Вебинар «ThinManager v11 - ПО для управления тонкими клиентами»
  • Вебинар: Новые элементы систем безопасности оборудования
  • Семейство VersaView 5000
  • Вебинар: IoT решение для автоматизированной оптимизации добычи
  • PowerFlex 755T
  • Виртуальный индустриальный саммит для руководителей компаний
  • Вебинар: Интеллектуальные устройства и их возможности
  • Обновления в семействе преобразователей частоты
  • Начните работать с системой управления производством (MES)
  • Продукты и решения ИА для нефтегазовой индустрии
  • Вебинар "Системы управления перемещением"
  • Смотреть все
  • R&D как фундамент будущего Rockwell Automation
  • Хотите привлечь клиентов? Мыслите как клиент
  • Начните свою цифровую трансформацию с умными машинами
  • Оптимизация добычи нефти и газа начинается с качественных данных
  • Управление рисками в рамках Единого предприятия
  • Природа и сущность предиктивного анализа
  • Mondeléz запускает интегрированное цифровое производство
  • Значимость кибербезопасности: до, во время и после события
  • Хотите привлечь талантливые кадры? Вдохновляйте их стратегией
  • Кадры в эпоху цифровизации
  • Если честно: насколько безопасно ваше предприятие?
  • Интеллектуальное производство для повышения производительности
  • Цинковый завод наращивает производство c новой РСУ
  • Цифровые двойники: создание интеллектуальной продукции — своевременно и в рамках бюджета
  • В чем плюсы IIoT? Почему горнопромышленникам стоит его освоить?
  • Превентивная диагностика подскажет, когда произойдет поломка привода
  • Раскройте потенциал своего нефтегазового промысла
  • Гибкое производство: быстрая адаптация к изменениям на рынке
  • Барьеры внедрения предиктивной аналитики на производствах России
  • Люди прежде всего: руководители горных компаний о цифровых технологиях
  • Переход на цифровые технологии: с чего начать?
  • Современная РСУ для эффективной работы операторов
  • Первопроходцы интеллектуального производства
  • Пять уроков трансформации от первой в мире интеллектуальной фабрики
  • Почему компаниям, перешедшим на цифровые технологии, быстрее всех удается реагировать на проблемы, возникшие в связи с коронавирусом
  • Обновление или модернизация? Как принять решение
  • Значение информационной безопасности в современном производстве
  • Как ИИ может повысить скорость и точность разработки вакцин
  • Изменения на рынке производства продуктов питания в России
  • Защита от незапланированных простоев с прогнозной аналитикой
  • Пять цифровых побед для горнодобывающих компаний
  • Удаленный доступ: как защитить свое производство
  • Женщины в инженерном деле? Разумеется!
  • Экономьте с интеллектуальными силовыми системами
  • Индустрия 4.0: задачи и риски
  • Три перемены цифрового производства: каковы их плоды?
  • Какие технологии помогают компаниям обеспечить гибкость производства и выжить в кризисных условиях
  • Единое производство для нефтегазовой отрасли
  • Пять способов решения проблем металлургического производства с помощью ПО MES
  • Адаптивная настройка преобразователей поможет бороться с резонансом
  • Смотреть все
  • Шаблон успешного опыта работы с клиентами Rockwell Automation
  • Современная добыча золота из отвалов на фабриках «Казахалтын»
  • Компания Hillshire Brands задействует информацию для повышения соответ
  • Новая система управления помогла Toyota снизить затраты на энергию
  • Сервопривод обеспечивает универсальность системы
  • Меньше гармоник и выше КПД скоростной центрифуги
  • Смотреть все
  • ROK Talk on Drives Podcast Series
  • Смотреть все
  • Expanding Human Possibility
  • Сотрудничество с Metso по внедрению IIoT и облачных технологий для создания Единого горноперерабатывающего предприятия
  • Внедрение цифровых технологий
  • Эффективная интеграция нескольких источников данных
  • Узнайте, что программа обучения выпускников предлагает таким, как Вы
  • Откройте для себя преимущества ПО ThinManager
  • Смотреть все
  • Автоматизация сегодня — Наша ежемесячная рассылка
  • Смотреть все
  • PlantPAx V5 и новые контроллеры для непрерывных процессов
  • Смотреть все
  • Видео: ConnectedProduction для интеллектуального месторождения
  • 12 способов предотвращения защитных отключений — инфографика
  • Услуги по восстановлению
  • Комплексное решение по сериализации
  • Смотреть все
  • Обзор оптимизации по шахте
  • Пристаночные системы управления
  • Сериализация приводит к оптимизации
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
    Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все
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
Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все
Allen-Bradley Hardware Product

PowerFlex 755 AC Drives

  • Main Image
Main Image

Our PowerFlex® 755 AC Drives provide ease of use, application flexibility, and high performance. They include multiple control and hardware options, as well as optional embedded safety features. These drives are well-suited for a wide variety of motor control applications including pumps, fans, and conveyors. With Integrated Motion on EtherNet/IP™, you can place these drives on the same network as Kinetix® drives. A Dual-port EtherNet/IP™ Option Module supports ring, linear, and star topologies, as well as Device Level Ring (DLR) functionality for fault tolerant connectivity and high drive availability.

Contact a Distributor Find A Sales Office
SupportSupport
Get Support
DistributorDistributor
Find a Product Partner
OrdersOrders
PowerFlex 755 Packaged Solutions
Popular Resources/Quicklinks
PowerFlex 750-Series AC Drives Brochure PowerFlex Family of Low Voltage AC Drives Brochure Networked Safe Torque Off Option Module Product Profile
20G PowerFlex 755
  • Overview
  • Product Selection
  • Specifications
  • Documentation
  • Software
  • Applications
Contact a Distributor

What's New?

 

PowerFlex 755 On-Machine Drive

If you’re looking for a variable-frequency drive that combines the performance of the well-established PowerFlex 755 AC drive with the benefits of an on-machine solution, you just found the perfect answer.

Our PowerFlex® 755 On-Machine™ Drive is a simple, cost-effective pre-engineered product that can be mounted right on or near your machine. The drive has an IP66 environmental rating and incorporates I/O, network communications and safety options into a single package that connects easily to your application.

On-machine advantages

Placing your AC drive on or near your machine provides benefits that can save you both time and money. It can also reduce floor space and help to cut downtime. Here’s how:

  • The IP66 enclosure rating allows the drive to be mounted near the machine or motor to reduce the length of cables and installation costs
  • Panels can be smaller, resulting in more available floor space for production
  • Plug ‘n play connections reduce installation and commissioning time
  • Using a pre-engineered solution saves design time and helps with faster installation with fewer mistakes

Overview

  • Power ratings:
    • 200...240V: 0.37...132 kW / 0.5…200 Hp / 2.2…477 A
    • 380…480V: 0.75…1400 kW / 1.0…2000 Hp / 2.1…2330 A
    • 600V: 1.0…1500 Hp / 1.7…1530 A
    • 690V: 7.5…1500 kW / 12…1485 A
  • IP00/IP20 NEMA/UL Type Open, flange mount, IP54 NEMA/UL Type 12
  • Pre-engineered Power Option Bay provides cost-effective solution for popular power options
  • Dual-port EtherNet/IP Option Module helps you leverage EtherNet/IP networks, minimize the number of managed switches, and reduce cabling needs when using Device Level Ring (DLR) networks
  • Automatic Device Configuration (ADC) allows Logix controllers to detect a replaced drive and download all configuration parameters automatically
  • V/Hz control, vector control with FORCE® technology, sensorless vector control, and permanent magnet motor control
  • Integrated Motion on EtherNet/IP eases drive configuration and control by using profiles and instruction sets embedded in the Studio 5000 Logix Designer® application
  • Predictive diagnostics for increasing the life of cooling fans and relay outputs
  • Configuration and programming via integral LCD Human Interface Module (HIM), DriveTools SP software, or Connected Components Workbench software
  • Supports easy integration through the embedded EtherNet/IP port and five option slots that support feedback, I/O, safety, and communications modules and an auxiliary 24V DC power supply
Available Safety Options
  • Safe Torque Off option is available as a networked or hardwired solution, both certified at SIL 3, PLe, Cat 3. This option removes rotational power to the motor without removing power from the drive for faster start-up after a demand on the safety system.
  • Safe Speed Monitor option is certified at SIL 3, PLe, Cat 4 option allows you to safely monitor and control the speed of your application. This allows operators to perform some process or maintenance work without stopping the machine.
  • The integrated safety functions option module provides advanced safety on an EtherNet/IP network. Safety instructions are based on IEC 61800-5-2 and include the ability to monitor speed, direction and position. When used as part of an integrated safety system that includes a GuardLogix® 5580ES controller or Compact GuardLogix 5380ES controller, the integrated safety functions option module provides safety ratings up to and including SIL CL3 and PLe Cat 4. Studio 5000 Logix Designer® application version 31 or later is also required.

Additional Information
  • View our PowerFlex 750-Series AC Drives Virtual Brochure to learn more about the features and enhancements available in these drives.
  • Watch a video, available in multiple languages, to understand the features and benefits of the PowerFlex 755 AC Drives. CZ, DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PL, PT, RU, TR, ZH
  • OrdersOrders
    PowerFlex 755 Packaged Solutions

    Choose from a variety of standard packaged solutions that are pre-engineered to streamline your acquisition process. These solutions will help simplify delivery and installation and help ease repeat orders and inventory.

    Select drive, enclosure type, and power options.

    Learn More
    hand under lighted lightbulb with green/black background
    Tools
    Calculate the Energy Efficiency of Your Drive

    The Drives Efficiency Calculater will calculate power losses for your Allen-Bradley drive, ensuring it meets the IEC 61800-9-2 standard.

    Learn More
    Motor Control
    Main Image
    Capability
    Motor Control

    Learn how the information from our portfolio of Intelligent Motor Control can position you to make better operating decisions, improve system performance, and gain operation efficiencies.

    Explore Our Capabilities
    Integrated Architecture
    Main Image
    Capability
    Integrated Architecture

    Our Integrated Architecture Solutions provide the foundation to drive plantwide optimization efficiently and effectively, enabling you to respond competitively to the economy and changes in consumer demand.

    Explore Our Capabilities
    Main Image
    Capability
    Safety Solutions

    Protect your people, productivity, and environment with our integrated Safety Solutions. We understand your factory floor challenges and can help you meet your goals with one of the broadest safety portfolios in the industry.

    Explore Our Capabilities
    Safety Products
    Main Image
    Hardware
    Safety Products

    We offer one the broadest safety portfolios in the industry to help you achieve both safety and productivity goals in process and discrete manufacturing applications.

    Get Started

    Product Selection


    Specifications

    Certifications
    ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
    ATEX CertificationATEX Certification
    CE MarkingCE Marking
    C-TICK CertificationC-TICK Certification
    UL Listed CertificationUL Listed Certification
    • ABS (Frames 2…8, 400/480V AC)
    • ATEX Certified with appropriate options
    • CE
    • C-Tick
    • cUL
    • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) with Safe Torque-Off option
    • UL
    • GOST-R (Frames 2…8, 400/480V AC)
    • Lloyd's Register (Frames 2…8, 400/480V AC, for drives manufactured before June 28, 2016)
    • RINA (Frames 2…8, 400/480V AC)
    • RoHS compliant materials
    • SEMI F47
    Looking for Additional Information?

    To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.

    Product Catalog

    Software

    Use the following software packages to help configure your drives products.

    Main Image
    DriveTools SP Software

    DriveTools™ SP is a family of software tools that provides a simplified interface for programming, maintenance and troubleshooting of select PowerFlex® AC and DC drives. Tools include DriveExecutive™ and DriveObserver™ software.

    Get Started
    Design and Configuration Software
    Main Image
    Software
    Design and Configuration Software

    Use Connected Components Workbench software with Microsoft Visual Studio® technology to program your PowerFlex® Drives.

    Get Started
    FactoryTalk Software
    Main Image
    Software
    FactoryTalk Software

    Each FactoryTalk offering centers on driving your business performance. From the design and commissioning phase on through to board room level data needs, we can bring together value to all users in your operation.

    • DriveTools SP Software
      • Offers easy online and offline programming
      • Includes RSLinx® connectivity
      • Includes DriveExecutive™ and DriveObserver™ software
    Learn More
    Studio 5000 Logix Designer
    Main Image
    Software
    Studio 5000 Logix Designer

    Studio 5000 Logix Designer® software is a productivity win and your one-stop shop for managing the Allen-Bradley Logix 5000™ family of controllers and related control system.

    Premier integration of Studio 5000 Logix Designer software and PowerFlex® Drives

    • Reduces drive system development time by as much as 70%
    • Allows you to configure controller and drive network connections at the same time
    • Allows you to dynamically select drive parameters transmitted as network I/O
    • Offers continued use of Drive Tools™ SP software via import and export functionality
    • Includes built-in drive diagnostic, fault, alarm, and event information
    • Provides one package to configure your entire Logix system
    • Offers integrated drive profiles that reduce system development time
    Get Started

    Documentation

    Resource Publication Number Language
    PowerFlex Family of Low Voltage AC Drives Brochure PFLEX-BR008
    PowerFlex 750-Series AC Drives Brochure 750-BR001
    PowerFlex 755 On-Machine Drive Product Profile 755-PP004
    Networked Safe Torque Off Option Module Product Profile 755-PP002
    PowerFlex Low Voltage AC Drives Global Short Circuit Current Ratings Product Profile SCCR-PP001
    PowerFlex Low Voltage Drive Selection Guide PFLEX-SG002
    PowerFlex Common Bus Configuration Selection Guide DRIVES-SG001
    PowerFlex 750-series Technical Data 750-TD001
    PowerFlex 753 and PowerFlex 755 Pre-engineered FasTrac Packaged Drives Technical Data 750-TD002
    PowerFlex 750-Series Quick Start Manual 750-QS001
    PowerFlex 750-Series Configuration with Permanent Magnet Motors 750-AT004
    PowerFlex 750-Series Installation Instructions 750-IN001
    Wiring and Grounding for Pulse Width Modulated (PWM) AC Drives DRIVES-IN001
    PowerFlex 750-Series AC Drives Programming Manual 750-PM001
    PowerFlex 750-Series Safe Torque Off User Manual 750-UM002
    PowerFlex 750-Series Speed Monitoring Safety Reference Manual 750-RM001
    PowerFlex 750-Series AC Drives Reference Manual 750-RM002
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
    Applications

    The PowerFlex® 755 AC drives meet the needs of a wide range of applications, including:

    • Material handling
    • Metals
    • Mining
    • Oil and gas
    • Refining
    • Tire and rubber

    Recommended For You
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
    4. Chevron LeftChevron Left Dri... Chevron RightChevron Right
    5. Chevron LeftChevron Left Low Voltage AC Drives Chevron RightChevron Right
    6. Chevron LeftChevron Left Architecture Drives Chevron RightChevron Right
    7. Chevron LeftChevron Left 20G PowerFlex 755 Chevron RightChevron Right