Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все
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
Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все

Harsh Environment

Harsh environment motors are built to withstand challenges such as water and food processing applications. TENV and TEFC enclosure ratings are available across a wide range of horsepowers from fractional to 350 hp. These motors can be used with a variable frequency drive or across the line.
Harsh Environment
  • CM111 Severe-Duty
  • CM112 IEEE 841 AC Motors
  • CM115 Washdown-Duty
  • CM118 Stainless-Steel
  • CM211 NEMA Severe-Duty Inverter
  • CM212 NEMA Severe-Duty IEEE 841
  • CM224 Explosion-Proof Inverter
Main Image

Bulletin CM111 Severe Duty Motors are AC motors, 3/4...700 Hp.

Severe-Duty AC Motors
Main Image

Bulletin CM224 Explosion-Proof Motors are vector class encoder-capable AC motors, 1...20 Hp.

Explosion-Proof Inverter AC Motors
Main Image

Bulletin CM212 IEEE 841 Motors are NEMA Premium severe duty AC motors, 1/4...400 Hp.

NEMA Severe-Duty IEEE 841 AC Motors
Main Image

Bulletin CM211 Severe Duty Motors are NEMA Premium AC motors, 3/4...700 Hp.

NEMA Severe-Duty Inverter AC Motors
Main Image

Bulletin CM118 Stainless Steel Motors are enclosed washdown AC motors, 1/2...15 Hp.

Stainless-Steel AC Motors
Picture 429

Bulletin CM115 Washdown Duty Motors are totally enclosed AC motors, 1/2...15 Hp.

Washdown-Duty AC Motors
Main Image

Bulletin CM112 IEEE 841 Motors are AC motors, 1/4...400 Hp.

CM112 IEEE 841 AC Motors
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
  4. Chevron LeftChevron Left Drives and Motors Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley Industrial Motors Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Harsh Environment Chevron RightChevron Right