Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все
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
Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все

General Purpose

General Purpose Motors are available in a wide range of enclosures, including TENV, TEFC, ODP, and DPG, and power ranges from fractional to 400 Hp. These motors can be used with a variable frequency drive or across the line for most applications in a non-severe duty environment.
General Purpose
  • CM103 Totally Enclosed
  • CM107 Open Enclosure
  • CM220 Economical Totally Enclosed
Main Image

Bulletin CM103 Totally Enclosed Motors are NEMA Premium Efficient AC motors, 1/4...400 Hp.

Totally Enclosed AC Motors
Main Image

Bulletin CM220 Totally Enclosed Motors are economical small frame inverter AC motors, 1/8...10 Hp.

Economical Totally Enclosed AC Motors
Main Image

Bulletin CM107 Open Enclosure Motors are NEMA Premium Efficient AC motors, 1...300 Hp.

Open AC Motors
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
  4. Chevron LeftChevron Left Drives and Motors Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley Industrial Motors Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left General Purpose Chevron RightChevron Right
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
© Rockwell Automation, Inc., 2020.
Главная страница