Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все
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
Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все

Bimetallic Overload Relays

Our Bimetallic Thermal Overload Relays are motor protectors for IEC applications. We designed these relays for use with our contactors and reversing contactors.
Bimetallic Overload Relays
  • 193-K IEC Miniature Bimetallic Overload Relays
  • 193-T1 IEC Bimetallic Overload Relays
Main Image

Bulletin 193-K IEC Miniature Bimetallic Overload Relays are designed for use with Bulletin 100-K Contactors and Bulletin 104-K Reversing Contactors. These thermal overload relays include a differential mechanism for sensitivity to phase-loss conditions.

IEC Miniature Bimetallic Overload Relays

Main Image

Bulletin 193-T1 IEC Bimetallic Overload Relays are designed for use with Bulletin 100-C Contactors and Bulletin 104-C Reversing Contactors.

IEC Bimetallic Overload Relays
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
  4. Chevron LeftChevron Left Circuit and Load Protection Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Motor Protectors, Low Voltage Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Overload Relays, Bi-Metallic Chevron RightChevron Right