Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все
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
Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все

Motor Circuit Protectors

Motor Circuit Protectors provide short-circuit protection for individual motor loads and are available for a wide range of motor sizes and installation types. They can be combined with our NEMA and IEC motor starters, overload relays, and contactors.
Main Image

140M Motor Circuit Protectors

Our Bulletin 140M Motor Circuit Protectors may provide a disconnecting means for motor branch circuit, branch-circuit and short-circuit magnetic protection, and manual switching. These devices are rated from 0.16...45 A. In North America, electrical codes require that an individual motor branch circuit be protected by a UL/CSA Listed fuse, circuit breaker, or self-protected combination motor controller.

Product Details

Main Image

140MG Motor Circuit Protectors

Our Bulletin 140MG Motor Circuit Protectors can provide a disconnecting means for motor branch circuit, branch-circuit and short-circuit magnetic protection, and manual switching. These devices are rated from 3...1200 A. In North America, electrical codes require that an individual motor branch circuit be protected by a UL/CSA Listed fuse, circuit breaker, or self-protected combination motor controller.

Product Details
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
  4. Chevron LeftChevron Left Circuit and Load Protection Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Circuit Breakers, Circuit Protection Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Motor Circuit Protectors Chevron RightChevron Right