Loading

Аппаратное обеспечение

Наши компоненты и системы автоматизации обеспечивают качество, на которое можно положиться, что дает возможность акцентировать внимание на текущих задачах.

Main Image

Изучите наш портфель оборудования, разработанного с учетом качества, чтобы вы могли работать беззаботно и эффективно.

Защита цепей и нагрузки

Продукты, обеспечивающие защиту цепей и нагрузок, защищают соленоиды, катушки реле, вспомогательные устройства, выводы ПЛК и другое оборудование от избыточных нагрузок, коротких замыканий и пробоев на землю.

Мониторинг состояния

Продукты мониторинга состояния обеспечивают эффективную работу цеха посредством определения возможного сбоя оборудования с помощью модулей защиты в режиме реального времени, датчиков и прочих инструментов.

Устройства для подключения

Устройства для подключения и решения для сетевой передачи обеспечивают оптимальное подключение к архитектуре и компонентам.

Распределенные системы управления

Традиционная распределенная система управления (РСУ) создавалась только с одной целью — для управления технологическими процессами. Для повышения производительности, увеличения эффективности и снижения издержек необходимо интегрировать все ваши автоматизированные операции, что и позволит сформировать единое предприятие. Подобная интеграция становится достижимой благодаря технологиям, предоставляемым современной РСУ PlantPAx®.

Приводы и электродвигатели

Приводы переменного и постоянного тока предоставляют решения низкого и среднего напряжения, начиная от самых простых до более комплексных. Наши электродвигатели разработаны с оптимально сбалансированным сроком эксплуатации и производительностью с переменной скоростью.

Мониторинг энергопотребления

Продукты мониторинга энергопотребления повышают производительность вашего оборудования, сокращают энергозатраты и издержки, тем самым повышая прибыль вашей компании.

Человеко-машинный интерфейс

Мы предлагаем надежные электронные интерфейсы оператора с различными размерами дисплеев, способами ввода, объемом памяти и конфигурациями. В портфель включены специализированные опции, отличающиеся ударостойкостью, устойчивостью к вибрациям и экстремальным температурам.

Технология независимых тележек

Технология независимых тележек обеспечивает работу конвейера посредством замены шестеренок, цепей и ремней, свойственных традиционным конвейерам, на интеллектуальные перемещаемые магнитным способом тележки. Решения из нашего портфеля повышают пропускную способность, скорость и гибкость оборудования в самых разных сферах применения, начиная от небольших производств продуктов питания и напитков и заканчивая значительными нагрузками, свойственными горнодобывающей и автомобилестроительной отраслям.

Промышленные компьютеры и мониторы

Наши промышленные компьютеры способны работать в соответствии с физическими ограничениями и требованиями вашей среды. Компьютеры без дисплея отличаются различными форм-факторами, опциями оперативной памяти, хранилища, производительности, рабочих температур и оптических приводов. Компьютеры со встроенными дисплеями поставляются с различными размерами экранов, опциями хранения, пакетами производительности и моделями со встроенными клавиатурами.

Модули безопасного ввода/вывода

Модули ввода/вывода обеспечивают подключение между устройствами и контроллером и доступны в разных размерах и с разной плотностью точек, что удовлетворяет требованиям к применению в самых разных областях.

Промышленные системы управления

Промышленные системы управления предлагают надежные решения, способные максимально повысить эффективность и производительность вашей машины или предприятия.

Управление освещением

Продукты управления освещением обеспечивают контроль панелей управления освещением с полноразрядной и разделенной шинами.

Управление перемещением

Благодаря различным серводвигателям, сервоприводам, линейным продуктам, программному обеспечению управления перемещением можно создать интегрированные решения по управлению перемещением.

Управление электродвигателем

Продукты управления электродвигателями соответствуют потребностям различных сфер деятельности и удовлетворяют стандартам NEMA и IEC.

Сетевая безопасность и инфраструктура

Портфель Stratix обеспечивает расширенные продукты коммутации, маршрутизации, беспроводной связи и промышленной безопасности для простых и комплексных сетей.

Блоки питания

Начиная с режима коммутации и промышленных источников бесперебойного питания и заканчивая трансформаторами, каждое изделие создано для надежной и долгосрочной работы.

Программируемые контроллеры

Масштабируемые многопрофильные программируемые контроллеры автоматизации, использующие данные, доступны в различных исполнениях, включая степень обеспечения безопасности и размеры, что позволит удовлетворить любые ваши нужды.

Нажимные кнопки и сигнальные устройства

Наши разработанные и изготовленные в соответствии с требовательными к производительности спецификациями нажимные кнопки и устройства сигнализации обеспечивают надежную работу и четкое донесение информации для эффективного контроля и мониторинга обстановки на площадке.

Реле и таймеры

Реле и таймеры предназначены, изготовлены и проверены в соответствии с самыми требовательными мировыми стандартами и нормативными требованиями.

Продукты для обеспечения безопасности

Продукты и решения для обеспечения безопасности предназначены для улучшения работы вашего оборудования и повышения безопасности, эффективности и производительности работы персонала.

Датчики и коммутаторы

Датчики и коммутаторы присутствия определяют отсутствие цели, ее наличие или расстояние до нее, тогда как датчики условий измеряют давление, температуру, расход и уровень автоматических операций машин и процессов.

Сигнальный интерфейс

Продукты сигнального интерфейса обеспечивают преобразование сигнала и электрическое разграничение датчиков и других полевых устройств и контрольной цепи.

Логотип Allen-Bradley

Продукты для преобразования возможностей в реальность

Автоматизация является нашей основой. Мы являемся целеустремленными новаторами, предоставляющими более интеллектуальные, единые решения всему миру. Наше будущее развитие обусловлено многолетним успешным созданием информационных и интегрированных решений Allen-Bradley, которые позволяют клиентам оставаться максимально эффективными.

Дополнительная информация