Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все
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
Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все

Автоматическая очистка пресной воды

Системы SCADA, автоматизация и управление для эффективного и безотказного производства
Main Image
Водоподготовка и водоочистка
  • Питьевая вода
  • Сточные воды

Пресная вода жизненно необходима. К сожалению, этот возобновляемый ресурс истощается. С ростом населения и городов необходимость в ресурсосберегающих технологиях повышается, как никогда раньше. Пресная или питьевая вода должна быть безопасной для потребления и соответствовать экологическим и государственным стандартам. Безопасность также играет важную роль, так как системы управления должны быть защищены от непредумышленных или намеренных враждебных действий. Результат должен быть безопасным для городских потребителей. С нашей помощью вы сможете работать более эффективно и безопасно, соблюдая действующие законодательные нормы.


Решения для водоснабжения

Снижение стоимости проектирования и эффективная, безопасная работа

Чтобы добиться эффективной и безопасной работы и выполнять ужесточающиеся нормы законодательства, требуется сотрудничество на каждом этапе жизненного цикла в следующих областях:

  • технические средства и опыт в разработке и реализации экономичных проектов в должный срок;
  • комплексные системы, позволяющие осуществлять полное управление, визуализацию и составление отчетов об операциях;
  • поддержание максимальной работоспособности и эффективности всего предприятия.

Наша продукция и системы, опыт и сеть компетентных партнеров обеспечат вас необходимыми инструментами. Обширная база установленного оборудования помогает организациям водоснабжения добиваться следующего:

  • максимальное увеличение производительности;
  • снижение стоимости внедрения;
  • снижение эксплуатационных расходов;
  • обеспечение соответствия нормативным требованиям.
Обзор решений для предприятий водоканала
Main Image
Брошюра
Обзор решений для предприятий водоканала

Продукты, технологии и решения для полного цикла водооборота.

Загрузить

Партнерство для устойчивого развития и соответствия нормативным требованиям
Main Image
Обзор
Партнерство для устойчивого развития и соответствия нормативным требованиям

Добивайтесь своих коммерческих целей по водоочистке и водоподготовке с помощью наших проверенных технологий и решений.

Дополнительная информация

Комплексные решения для информатизации и управления

Комплексные системы для эффективной и соответствующей стандартам водоподготовки

Такие решения, как наше программное обеспечение FactoryTalk®, способны:

Расширить доступ к надежным данным

  • Улучшенный визуальный контроль производственных процессов в реальном времени, архивирование данных и аналитика.
  • Сбор и хранение предварительно проверенных данных, что гарантирует поступление в отчеты только точной информации.
  • Веб-портал для облегчения удаленного доступа

Улучшить производительность системы

  • Непосредственный доступ к производственным показателям всей системы позволяет операторам быстро реагировать на неисправности, например на протечки в трубопроводах до того, как возникнут более серьезные проблемы.

Сократить время и расходы на составление отчетов для регулирующих органов

  • Хранение архивных данных за последние 10 лет, что превышает нормативные требования

Совместно с Cisco® мы разработали архитектуры объединения сетей для управления водоснабжением. Это решение, основанное на сетевых технологиях Cisco и наших системах SCADA, обеспечивает:

  • более низкую совокупную стоимость владения благодаря унификации сетей и систем управления;
  • мощную, многоуровневую защиту, подкрепленную проверенными средствами безопасности Cisco;
  • лучшее управление операциями и оборудованием за счет удаленного мониторинга и технического обслуживания;
  • лучшую управляемость сети и хорошо налаженное администрирование;
  • дополнительные возможности для бизнеса, такие как оцифровка видео, беспроводная связь и IP-телефония.

Мы обладаем обширным отраслевым опытом и предлагаем услуги удаленной поддержки и решения для управления активами, которые помогут обеспечить надлежащую работу предприятия.


Прозрачный подход к водоподготовке

Точная и своевременная отчетность по водоподготовке помогает выполнять законодательные требования

Региональный совет Большого Веллингтона отвечает за обеспечение пресной водой более 10 % населения Новой Зеландии.

Чтобы соответствовать изменившимся требованиям законодательства, Региональный совет нуждался в решении, которое могло бы гарантировать точную и своевременную отчетность о водоподготовке. Такие отчеты должны содержать данные из существующих систем управления водоподготовкой. Наши решения помогли достичь этих целей.

В результате Региональному совету Большого Веллингтона удалось добиться соответствия законодательным требованиям по отчетности и улучшить водоподготовку и водоснабжение. Также удалось повысить информированность собственных и сторонних заинтересованных лиц о подготовке и расходе воды.

Читайте остальные истории успеха заказчиков

Прозрачный подход к водоподготовке
Main Image
Пример из практики
Прозрачный подход к водоподготовке

Региональный совет Большого Веллингтона эффективно использует программное обеспечение для выполнения законодательных норм, повышения производительности и развития рационального водопользования.

Дополнительная информация

Продукты и возможности

Продукты и услуги для выполнения нормативных требований и повышения эффективности производства

Номенклатура наших продуктов и услуг содержит решения для повышения эффективности водоподготовки. Мы предлагаем комплексное решение для промышленной и муниципальной подготовки воды — от удаленных терминалов и устройств управления насосами до современных систем SCADA и систем управления.

Мы предлагаем следующие решения:

  • Визуализация
  • Управление технологическим процессом
  • Интеллектуальное управление двигателями
  • Удаленный мониторинг и аналитика
Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой отраслевой опыт, мы поможем вам в разработке, внедрении и поддержке ваших средств автоматизации.

Контакты

Рекомендовано для вас
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
  2. Chevron LeftChevron Left Отрасли Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Питьевая вода Chevron RightChevron Right