Снижение расходов на проектирование, обслуживание и ремонт
Надежные гибкие системы управления для увеличения производительности
Профессионалы в области водоподготовки во всем мире сталкиваются с серьезными сложностями:
- ужесточение стандартов качества воды и увеличение расходов на рабочую силу, эксплуатацию и техническое обслуживание;
- усиление требований безопасности и государственных норм;
- необходимость расширять производственные мощности и повышать надежность оборудования;
- устаревающие системы управления и электроснабжения, которые нуждаются в модернизации.
Мы активно инвестируем в разработки новой продукции и технологий для создания лучших в своем классе решений по управлению технологическими процессами, призванных помочь в увеличении производительности и сокращении расходов. От полевых устройств и систем управления двигателями до систем диспетчеризации и бизнес-интеграции — наши решения для водоочистки и водоподготовки обеспечивают следующее:
- максимальное увеличение производительности;
- снижение стоимости внедрения;
- снижение эксплуатационных расходов;
- соответствие нормативным требованиям;
- возможность для будущего расширения.