Loading

Ветряная энергетика

Автоматизация ветряных турбин и ветряных электростанций для рентабельного производства электроэнергии

Ветряная энергетика

Используйте систему управления ветряными станциями от одного поставщика для надежного и эффективного сбора и преобразования энергии ветра. Наши решения для автоматизации и защиты ветряных турбин и для управления ветряными электростанциями помогут вам достичь ваших производственных целей.


Решения для автоматизации ветряных электростанций

Многие из существующих сегодня систем управления были разработаны производителями турбин для удовлетворения их собственных потребностей. В результате они недостаточно масштабируемы, адаптируемы, экономичны и надежны для удовлетворения глобального спроса. Быстрый темп развития ветряных электростанций требует от производителей сосредоточиться на строительстве турбин, а не на внедрении систем управления. Наши масштабируемые решения можно реализовать в проектах размером от одной турбины до целой электростанции.


Решения для управления ветряными турбинами

Системы автоматизации для ветряных турбин и ветряных электростанций

Мы предлагаем широкий спектр систем управления ветряными турбинами, которые могут использоваться для управления как наземными, так и морскими ветряными электростанциями. Мы обладаем богатым опытом работы в этой отрасли и предлагаем решения для удаленной поддержки и управления активами. Они помогают поддерживать бесперебойную и рентабельную работу турбин и целых электростанций.

 


Система SCADA для ветряной станции

Наши программные решения для визуализации и информационного обеспечения связаны с нашей архитектурой сетей и позволяют операторам отслеживать работу предприятия в режиме реального времени. Мы предлагаем следующие решения:

  • решения SCADA для контроля работы ветряных станций и предоставления отчетов;
  • отчеты о последовательности событий (SOE) для создания точной последовательности аварийных сигналов, что сокращает время устранения неисправностей;
  • сетевые решения, включая консультативные услуги NERC CIP, которые помогают пользователям оценивать, разрабатывать, внедрять и проверять сетевые инфраструктуры, а также управлять ими.

Управление ветряной электростанцией

Для эффективного управления ветряной электростанцией требуется не только надежная система управления, но и некоторые другие решения:

  • программное обеспечение SCADA для мониторинга и управления ветряными генераторами, а также для сбора данных и создания отчетов;
  • РСУ PlantPAx® для управления распределенными технологическими процессами, безопасностью в критических условиях и интеллектуального управления двигателями на базе единой информационной платформы;
  • высокопроизводительные технологии Rockwell Automation и Cisco, помогающие ветряным электростанциям обеспечивать соответствие нормативным требованиям стандартов для электрических сетей.

Компания Air Windpower разрабатывает новый генератор

Система управления ветрогенератором с высокой эффективностью и надежностью

Турбина Air Product была создана с четкой целью: максимально увеличить надежность и сократить стоимость электроэнергии, производимой в течение ее срока службы. Компоненты электрических и автоматических систем должны были управлять и контролировать работу ветрогенератора с максимальной эффективностью и без незапланированных простоев. С помощью нескольких компонентов из нашей номенклатуры средств управления мы помогли Air Product реализовать комплексное решение для автоматизации ветрогенератора. Система доказала свою высочайшую работоспособность и отличный уровень энергетической эффективности и надежности.


Интегрированная архитектура для управления ветряными генераторами

Интегрированное управление двигателями, перемещением, безопасностью и визуализацией

Наша система Integrated Architecture® является мощной платформой для безопасного управления ветряными турбинами и ветряными электростанциями. В сочетании с решениями для турбин и контроля состояния наша продукция позволяет эффективно, надежно и безопасно эксплуатировать ваше оборудование.

Подробнее о системе Integrated Architecture

Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой отраслевой опыт, мы поможем вам в разработке, внедрении и поддержке ваших средств автоматизации.

Рекомендовано для вас