Использование системы управления от одного изготовителя обеспечит более экономичное, надежное и эффективное получение и преобразование солнечной энергии.
Надежные решения для эффективных солнечных электростанций
Минимальные простои, снижение затрат на обслуживание и сокращение сроков проектирования
Мы предлагаем технологии, которые обеспечат надежное получение и преобразование солнечной энергии при снижении издержек. Наши проектировщики помогают разработчикам солнечных электростанций ускорить путь к непосредственному производству электроэнергии. Они также помогают эффективнее эксплуатировать и обслуживать солнечные электростанции, делая солнечную энергию действительно выгодной.
Системы автоматизации в солнечной энергетике
Системы автоматизации для солнечных электростанций
Если вы модернизируете или заменяете существующую систему управления, мы поможем вам перейти на современную систему. Наша распределенная система управления PlantPAx® обеспечивает интеграцию управления технологическими процессами, двигателями и безопасностью для более эффективной эксплуатации. Эта объединенная с интегрированными решениями система помогает обеспечить высокую работоспособность, надежность и самую низкую совокупную стоимость владения. Наши решения помогут максимально эффективно использовать ваши системы.
Сопутствующие продукты и услуги
Системы SCADA для солнечных электростанций
Наши программные решения для визуализации и информационного обеспечения связаны с нашей архитектурой защищенных сетей и позволяют операторам отслеживать работу предприятия в режиме реального времени. Мы предлагаем следующие решения:
- система SCADA для контроля и подготовки отчетности по работе комплекса солнечных электростанций и балансировки технологических процессов;
- отчеты о последовательности событий (SOE) для создания точных последовательностей аварийных сигналов, что сокращает время устранения неисправностей;
- сетевые решения, включая консультативные услуги NERC CIP, которые помогают пользователям оценивать, разрабатывать, внедрять и проверять сетевые инфраструктуры, а также управлять ими.
Сопутствующие продукты и услуги
Солнечная электростанция в Годавари
Распределенная система управления PlantPAx для управления тепловой электростанцией на базе солнечных коллекторов
По заказу компании Godawari Green Energy компания Lauren Jyoti построила с нуля солнечную электростанцию на базе солнечных коллекторов мощностью 50 МВт в Раджастане, Индия. Электростанция станет одной из первых промышленных солнечных электростанций в Индии. Этот проект стал частью инициативы правительства Индии по увеличению мощности солнечных электростанций до 20 000 МВт к 2020 году. Компания Rockwell Automation обеспечит поставку распределенной системы управления PlantPAx, построенной на базе расположенных по всему комплексу солнечных коллекторов шкафов управления.