Loading

Производство гидроэлектроэнергии

Системы автоматизации для стабильной и надежной работы гидроэлектростанций

Производство гидроэлектроэнергии

Большой объем регулирующих документов и рыночная конкуренция ставят непростые задачи перед операторами гидроэлектростанций. Наши системы автоматизации и управления для гидроэлектростанций помогут вашей компании соблюдать требования в области охраны окружающей среды, уменьшить время простоев и повысить эффективность производства.


Эффективная работа и выполнение нормативных требований

Наши системы и многолетний опыт позволяют добиться минимальных простоев и выполнения нормативных требований

Строгие нормы экологического законодательства требуют создания подробной отчетности. Сложная инфраструктура передачи и распределения электроэнергии требует постоянной связи с внешними системами и визуального контроля всех участков предприятия в режиме реального времени для обеспечения эффективной работы. Устаревающее оборудование усложняет соблюдение всех этих требований и снижает эффективность и безопасность эксплуатации.


Системы управления для гидроэлектростанций

Масштабируемость, интеграция и рентабельность

Если вы модернизируете или заменяете существующую систему управления, мы поможем вам перейти на современную систему. Наша распределенная система управления PlantPAx® обеспечивает интеграцию управления технологическими процессами, двигателями и безопасностью для более эффективной эксплуатации. Эта объединенная с интегрированными решениями система помогает обеспечить высокую работоспособность, надежность и самую низкую совокупную стоимость владения. Наши решения помогут максимально эффективно использовать ваши системы.

Подробнее о распределенной системе управления PlantPAx


Модернизация системы управления ГЭС за счет внедрения распределенной системы управления PlantPAx

Коммунальные службы оптимизируют работу гидроэлектростанции и защищают хрупкую окружающую среду

На гидроэлектростанции Box Canyon система управления играет ключевую роль в поддержании тонкого баланса между эффективной выработкой электроэнергии и сохранением экосистемы реки. Чтобы соответствовать всем эксплуатационным и законодательным требованиям, эксплуатирующая организация выбрала распределенную систему управления PlantPAx. Новая система помогает повысить эффективность выработки электроэнергии на ГЭС и обеспечивает получение эксплуатационных данных для графического отображения и анализа в режиме реального времени.


Визуализация и информационное обеспечение

Наши решения для визуализации и информационного обеспечения создают мощную платформу для интеграции производственных и корпоративных систем. Наши решения на основе программного пакета FactoryTalk® предоставляют операторам возможности для визуального контроля, создания отчетности и анализа эксплуатационных данных.

Подробнее о решениях FactoryTalk

Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой отраслевой опыт, мы поможем вам в разработке, внедрении и поддержке ваших средств автоматизации.

Рекомендовано для вас