Loading

Угольная электроэнергетика

Системы автоматизации и управления для оперативного решения вопросов нормативно-правового соответствия

Угольная электроэнергетика

Обновление устаревших специализированных систем позволяет постоянно соблюдать плановые показатели по производительности и избегать больших штрафов. Используйте современные средства управления, предупреждающие операторов о проблемах до их возникновения.


Надежная, согласованная и безопасная работа

Максимальная работоспособность, визуализация в режиме реального времени и быстрое проектирование

Из-за выбросов и необходимости соблюдения связанных с безопасностью нормативов NERC CIP будущее угольных электростанций стало неопределенным. Оборудование продолжает устаревать, а вложения, необходимые для его модернизации, — расти. Эта устаревающая инфраструктура приводит к дорогостоящим и часто излишним простоям. Из-за ограниченных возможностей связи с информационными системами контроль рабочих характеристик и составление отчетности становятся ручным и ненадежным процессом. В результате снижается эффективность и растут затраты.


Решения для управления в масштабах всего предприятия

Масштабируемость, интеграция и рентабельность

Если вы модернизируете или заменяете существующую систему управления, мы поможем вам перейти на современную систему. Наша распределенная система управления PlantPAx® обеспечивает интеграцию управления технологическими процессами, двигателями и безопасностью для более эффективной работы предприятия. Эта объединенная с интегрированными решениями система обеспечивает высокую работоспособность, надежность и самую низкую совокупную стоимость владения. Наши решения помогут максимально эффективно использовать ваши системы.

Подробнее о распределенной системе управления PlantPAx

Подробнее об интеллектуальном управлении двигателями


Контроль состояния позволяет сократить простои

Наши комплексные решения для контроля состояния помогают поддерживать эффективную работу на вашем предприятии за счет выявления потенциальных сбоев в работе оборудования.

  • Дополните вашу систему автоматического управления защитой машинного оборудования
  • Усовершенствуйте передачу информации между системами предприятия и сократите затраты на обслуживание

Подробнее о системах контроля состояния

Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой отраслевой опыт, мы поможем вам в разработке, внедрении и поддержке ваших средств автоматизации.

Рекомендовано для вас